ภาพรวม
รวมการควบคุมกระบวนการและความปลอดภัยเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งรักษาการปกป้องเลเยอร์ของหน่วยงานอิสระเอาไว้ด้วยกัน ผ่านทางอินเทอร์เฟสทางวิศวกรรมระหว่างระบบความปลอดภัย EcoStruxure Foxboro DCS และ EcoStruxure Triconex
คุณสมบัติเด่น
- ลําดับงานด้านวิศวกรรมของ TriStation ที่ได้รับการปรับปรุงสําหรับการรวมแท็กความปลอดภัยและการนําเข้าข้อมูลด้านความปลอดภัยจํานวนมากลงใน EcoStruxure Foxboro DCS
- เก็บข้อมูลการกําหนดค่าความปลอดภัยและการเปิดเผยข้อมูลป้ายชื่อโดยอัตโนมัติกับ EcoStruxure Foxboro DCS
- ลําดับเหตุการณ์แบบครบวงจรเพื่อนําเสนอข้อมูลป้ายความปลอดภัยให้กับตัวควบคุม HMI และประวัติ
- มุมมองการจัดการระบบแบบครบวงจรของสถานภาพของระบบความปลอดภัย EcoStruxure Triconex
ประโยชน์ที่ได้รับ
- ลดต้นทุนโครงการ
- ต้นทุนการเป็นเจ้าของลดลง
- ผสานรวมแนวโน้มด้านความปลอดภัยและข้อมูลการดําเนินงานเข้ากับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรได้อย่างง่ายดาย
- เดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยขึ้น ผ่านการตระหนักถึงประโยชน์ด้านบนทั้งหมดของการควบคุมและความปลอดภัยแบบครบวงจร โดยไม่เสี่ยงต่อความล้มเหลวร่วมกัน
การใช้งาน
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน
- สารเคมีและสารเคมีเฉพาะ
- น้ํามันและก๊าซต้นน้ํา
- การผลิตกระแสไฟฟ้า
- โลหะและเหมือง
- น้ำและน้ำเสีย
- เภสัชศาสตร์และชีวิต
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Amer1-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/ApplicationSocialMediaShareVertical/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=18864-101513, xpmPropertyMetadata={})
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Amer1-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/MessageBrowserCompatibility/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=72635, xpmPropertyMetadata={})