แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Historian

EcoStruxure™ Foxboro DCS


นักประวัติศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบซอฟต์แวร์เดียวสําหรับการเก็บและจัดทํารายงานข้อมูลอุตสาหกรรม โดยได้รับการปรับแต่งให้ใช้กับEcoStruxure Foxboro DCS historian client และได้รับการออกแบบเพื่อให้มีความพร้อมและประสิทธิภาพสูง

คุณสมบัติเด่น

  • การออกแบบตรรกะการควบคุม
  • การปรับใช้ SAMA แบบไดนามิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบโดยทีมวิศวกรที่จะประจําอยู่กับลําดับขั้นของกระบวนการ
  • วิศวกรรมระยะไกลและการจําลองเสมือน
  • ออกแบบจากที่ใดก็ได้ สําหรับทุกที่
  • ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมเสมือนที่ปลอดภัยและมีความเที่ยงตรงสูง

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ตัดภาระงานทางวิศวกรรมได้ถึง 60%
  • ความสามารถในการสร้างตรรกะทางวิศวกรรมภายในบริบทที่ชัดเจนของกระบวนการเดิมและกลยุทธ์การควบคุม
  • การกําหนดค่าที่ใช้งานง่ายและการค้นหาข้อผิดพลาด
  • การทดสอบการกําหนดค่าระบบควบคุมโดยไม่มีความเสี่ยง
  • ความยืดหยุ่นสูงในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลกระทบต่อกําหนดการน้อยที่สุด
  • วิเคราะห์และแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การใช้งาน

  • การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน
  • สารเคมีและสารเคมีเฉพาะ
  • น้ํามันและก๊าซต้นน้ํา
  • การผลิตกระแสไฟฟ้า
  • โลหะและเหมือง
  • น้ำและน้ำเสีย
  • เภสัชศาสตร์และชีวิต

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!