ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท
ภาพรวม:
การติดตั้ง "การพัก" ไว้ชั่วคราวเป็นการทําให้ระบบแจ้งเตือนสําคัญน้อยลง การจัดการการแจ้งเตือนกระบวนการ และการพักการทํางานของซอฟต์แวร์ช่วยลดปัญหาความผันผวนได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ เครื่องมือ EcoStruxureTM Foxboro DCS Alarm Shelving Utility (ASU) มีคุณสมบัติเหนือกว่าแนวทาง EMUA ในการให้โซลูชันการพักที่ครอบคลุมที่สุดที่มีให้เลือกใช้
คุณสมบัติเด่น
ความยืดหยุ่นของประสิทธิภาพการทํางานสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
- เลือกพารามิเตอร์ Alarm (HMA, LMA, HHA, ไม่ดี ฯลฯ) ที่พักไว้และกําหนดช่วงระยะเวลา- ตั้งบล็อกพารามิเตอร์
INHIB ทั้งหมดพร้อมกัน
- จัดการจากเวิร์กสเตชันประยุกต์
- รับการกําหนดค่าที่ง่ายและมีระบบสํารองสองหรือสามเท่า
INHIB ทั้งหมดพร้อมกัน
- จัดการจากเวิร์กสเตชันประยุกต์
- รับการกําหนดค่าที่ง่ายและมีระบบสํารองสองหรือสามเท่า
ประโยชน์ที่ได้รับ
- ลดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดได้มากถึง 50%
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 5%
- ลดความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
- เพิ่มการรับรู้สถานการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน
การใช้งาน
- การกลั่นและปิโตรเคมี
- น้ำมันและก๊าซขั้นต้นและตอนกลาง
- สารเคมีและสารเคมีชนิดพิเศษ
- การผลิตกระแสไฟฟ้า
- โลหะ เหมือง และแร่
- น้ำและน้ำเสีย
- อาหารและเครื่องดื่ม
- วิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชกรรม