แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Situational Awareness Libraries

EcoStruxure™ Foxboro DCS


รับบริบทที่คุณต้องการทําการตัดสินใจโดยมีพื้นฐานอยู่บนความเร็วของกระบวนการการทํางาน

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ภาพรวม:

การควบคุม HMI ของ EcoStruxure Foxboro DCS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทั้งมูลค่าทางธุรกิจและความปลอดภัยของระบบด้วยไลบรารีการรับรู้สถานการณ์ ที่เก็บสัญลักษณ์และขั้นตอนที่เป็นประโยชน์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมุ่งเน้นความสําคัญไปที่กิจกรรมต่างๆ ของโรงงาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุ ทําความเข้าใจ ตอบสนอง และแก้ไขสถานการณ์ผิดปกติได้ง่าย ผลลัพธ์: ประสิทธิภาพตัวดําเนินงานมากขึ้นและมีการปิดระบบน้อยลง.

บริการตระหนักรู้สถานการณ์และระเบียบวิธีที่เป็นระบบ Schneider Electric ช่วยให้สามารถสนับสนุนลูกค้าได้ตลอดกระบวนการออกแบบและดําเนินการ วิธีนี้จะช่วยให้คุณบรรลุทั้งความรู้เชิงปฏิบัติการและบูรณภาพในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเด่น

  • ลดสิ่งรบกวนในการดําเนินงานปกติให้น้อยที่สุดเพื่อให้สามารถเรียกความสนใจจากสถานการณ์ที่จําเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  • ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับภาพการทํางานที่กว้างขึ้นของการดําเนินงานโรงงาน โดยมีการออกแบบวัตถุแสดงภาพระดับสูงอย่างระมัดระวัง เช่น ดาวขั้วโลก และตัวระบุข้อมูลอนาล็อก ซึ่งสามารถให้ข้อมูล ไม่ใช่ข้อมูล ไปสู่การปฏิบัติงาน
  • การรับรู้รูปแบบสามารถระบุปัญหาได้ง่าย
  • สีที่สํารองไว้สําหรับสถานะการทํางานผิดปกติ เพื่อให้แน่ใจว่าสีเหล่านั้นโดดเด่น
  • ค่าที่แสดงในบริบทของช่วงและชุดจุด โดยให้ข้อมูลที่มีความหมายเทียบกับข้อมูล
  • ลดการรบกวนด้านภาพและกราฟิกที่คมชัดต่ํา - ไม่มีรายละเอียดสถิตที่ไม่จําเป็น ลดการทํางานของสายตาและเพิ่มการแจ้งเตือน

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ส่งเสริมการทํางานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ช่วยลดความเหนื่อยล้าของมนุษย์และความผิดพลาดในการดําเนินงาน
  • เพิ่มคุณภาพและความเร็วในการตอบสนอง - โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ผิดปกติ
  • มีสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่สอดคล้องกัน
  • ปรับปรุงบูรณภาพของการปฏิบัติงาน

การใช้งาน

  • การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน
  • สารเคมีและสารเคมีเฉพาะ
  • น้ํามันและก๊าซต้นน้ํา
  • การผลิตกระแสไฟฟ้า
  • โลหะและเหมือง
  • น้ำและน้ำเสีย
  • เภสัชศาสตร์และชีวิต

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!