แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Overview

The Triconex™ General Purpose System (Tri-GP) is a continuously safe, secure and highly available Safety Instrumented System (SIS) that’s part of the world-leading Triconex family of process safety solutions. Tri-GP is certified by TÜV Rheinland for use in safety applications up to Safety Integrity Level 2 (SIL 2). It’s ideal for small to mid-size applications. Tri-GP is a superior alternative to safety PLCs, especially where high availability, high reliability and maximum flexibility are required.

Features

Communications and integration

  • Online module replacement to ensure continuous operation and plant availability
  • Integration with EcoStruxure Foxboro DCS and all major distributed control systems (DCSs)
  • Comprehensive family of I/O modules
  • Peer-to-peer communications
  • Achilles Level 1 cybersecurity certification 

Maintenance

  • Built-in diagnostics and redundancy management — transparent to user
  • Easy diagnostics for status and fault analysis
  • TÜV-certified for SIL 2 applications to international standard IEC61508:2010
  • Online module replacement to ensure continuous operation and plant availability

Benefits

  • Continuously safe operation without halting production
  • Low overall total cost of ownership — for increased profitability and productivity throughout an asset’s operating life
  • Compliance with international standards
  • Maximized efficiency through simplicity of design Increased plant uptime and productivity
  • Minimized unscheduled downtime
  • Maximized reliability plus availability, performance and productivity

Applications

Safety and critical control applications

TÜV-certified for SIL 2 applications to international standard IEC61508:2010

Suitable for use in harsh environments

Industries 

  • Refining and petrochemicals
  • Upstream and midstream oil and gas
  • Chemicals and specialty chemicals
  • Power generation
  • Pharmaceuticals
ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

EcoStruxure Foxboro DCS

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Safety View - Alarm and bypass management

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Safety Validator - Application logic testing

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Tristation - configuration and programming

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Enhanced Diagnostic Monitor - System diagnostics

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

TriLogger - resolution of operating issues

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Report Generator - Custom reports

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Sequence of Event - collection and analysis of SOE

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!