แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Overview

EcoStruxure System Advisor – Process Safety functionality includes: 

- System documentation for all tag names references, I/O, and CEM, structured text, ladder, and FB code 
- Change tracking for all types of configuration changes, including: 
  • Tag names 
  • Disabled points (between updates) 
  • Execution order 
  • Local variables 
  • Hardware (added, modified, deleted)
  • Library code 
  • Memory allocations 
  • User privileges 

- I/O management, including finding, reserving, and releasing spares
- Audit Manager to create change sets and mark them as audited
- Comment Manager, providing tools to add, edit, export, and print comments
- Multiple ways to search data, including:
  • Search Program Organizational Units (POUs), including FBD, structured text, ladder diagrams, and CEM 
  • Search for any tag names or program in current or deleted databases (Find Tag) 
  • Create and edit your own SQL queries (Advanced Query) 

- Reporting tools so you can view historical data by date and change, and generate and send reports via scheduled emails

Benefits

EcoStruxure System Advisor – Process Safety powers productivity and performance: 

  • Increase personnel productivity up to 30% 
  • Reduce regulatory compliance audit time by at least 40% 
  • Accelerate troubleshooting time by as much as 80% 
  • Lower project quality assurance activities by as much as 20% 
  • Increased accuracy reduces the likelihood of unexpected plant outages 
  • Safeguard knowledge to future proof investment

Applications

EcoStruxure System Advisor – Process Safety can be used to manage all EcoStruxure Tricon safety system applications, including:

Industries 

  • Refining and petrochemicals
  • Upstream and midstream oil and gas
  • Chemicals and specialty chemicals
  • Power generation
  • Pharmaceuticals
Tricon CX

Tricon CX

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Tricon - SIL 3 safety- instrumented system

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Trident - SIL 3 safety- instrumented system

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Tri-GP - SIL 2 safety-instrumented system

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!