แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Overview

Triconex enhanced diagnostic monitor (EnDM) software monitors the status and health of Triconex controllers. The controllers’ comprehensive system diagnostics are generated automatically and logged; no user code is required.

Triconex EnDM is quick and simple to use. It provides detailed insight into:

  • System information
  • Diagnostics and health information
  • Module status, including field/power/voter health
  • System alarms
Also, clear indicators and health classifications together with color-coding aid quick analysis, help users determine potential remedial actions.

Features

  • Uses NAMUR 107 NE symbols
  • Monitors controller(s) hardware
  • Displays system status, health and conditions
  • Shows extended module information and firmware versions
  • Collects system status (periodic or on-demand)
  • Monitors controller(s) program scan time
  • Monitors and allows changes to controller(s) memory allocation
  • Permits viewing project information stored in controller(s)
  • Displays communications performance and status
  • Collects, views and reports system events

Benefits

  • Saves valuable time in identifying system health conditions
  • Avoids costly downtime
  • Provides efficient operation
  • Minimizes the likelihood of human error

Applications

  • Refining and petrochemicals
  • Upstream and midstream oil and gas
  • Chemicals and specialty chemicals
  • Power generation
  • Pharmaceuticals
Tricon CX

Tricon CX

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Tricon - SIL 3 safety- instrumented system

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Trident - SIL 3 safety- instrumented system

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Tri-GP - SIL 2 safety-instrumented system

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!