แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Overview

Triconex report generator software makes comprehensive reporting easy. It allows quick and accurate report generation across one or more controllers or projects involving the Triconex family of safety solutions. The program helps combine information from multiple controllers into a single report. Default reports are available for peer-to-peer function block usage, peer-to-peer configuration and duplicate IDs, as well as for tag name cross-references. And custom reports may be generated for any data available in the program’s database. Triconex report generator is also used in conjunction with Triconex safety validation software for producing automated test cases. It automatically creates associated test projects and configuration files.

Features

  • Create reports from single or multiple controllers
  • Find specific text within reports
  • View, export, print, refresh and copy reports
  • View in report generator environment
  • View and export to PDF and Excel

Benefits

  • Saves time 
  • Reduces effort and resources 
  • Minimizes errors 
  • Increases quality

Applications

  • Refining and petrochemicals
  • Upstream and midstream oil and gas
  • Chemicals and specialty chemicals
  • Power generation
  • Pharmaceuticals
Tricon CX

Tricon CX

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Tricon - SIL 3 safety- instrumented system

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Trident - SIL 3 safety- instrumented system

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Tri-GP - SIL 2 safety-instrumented system

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!