แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Overview

The TriLogger software suite provides exceptional ease, speed and reliability in recording, playing back and analyzing high-speed operating data from the Triconex controllers. The TriLogger suite includes:

  • TriLogger event — high-speed data collection and recording
  • TriLogger playback — offline analysis and plotting of data
  • TriLogger remote — remote viewing of real time data, and manual triggering of event recorders 

TriLogger is ideal for applications with fast transients (example: compressor surge). The software replays up to 12 trend sets, each with up to 6 points in real time, locally (onsite) or remotely.

Features

  • High capacity (up to 4,000 points)
  • 7 minutes of high-resolution operating data per set
  • Real-time viewing and trending with a manual trigger
  • Configurable event triggers and times
  • Forward and reverse playback
  • Click-and-drag zooming
  • Export of data to MS Excel
  • Up to three concurrent remote connections

Benefits

  • Quick and accurate resolution of operational issues
  • A superior alternative to DCS historians when fast data-logging is required

Applications

  • Refining and petrochemicals
  • Upstream and midstream oil and gas
  • Chemicals and specialty chemicals
  • Power generation
  • Pharmaceuticals
Tricon CX

Tricon CX

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Tricon - SIL 3 safety- instrumented system

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Trident - SIL 3 safety- instrumented system

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Tri-GP - SIL 2 safety-instrumented system

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!