แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Overview

TriStation™ TS1131 software empowers productivity and performance. It’s the engineering and maintenance software toolset for the EcoStruxure™ Triconex Safety Systems family of safety solutions, designed to help you throughout the safety life cycle. TriStation safety logic solver tools are easy to learn and efficient to program and test.

Features

  • Choice of IEC 61131 programming language: function block diagram, structured text or ladder diagram
  • Optional cause-and-effect matrix programming language
  • Graphical drag-and-drop programming
  • Multiple projects handled from the same environment
  • Comprehensive library of validated function blocks
  • Application validation using powerful emulation tools
  • Password protection for projects and controller access
  • Automatic recording of project history
  • Free-form entry of annotations and comments
  • Reports and documentation
  • Import/export facilities

Benefits

  • Same software licensing cost — regardless of tag size
  • No hard-lock license required
  • IEC 61131-3 compliant, TÜV-certified, including TÜV-approved functional blocks

Applications

  • Refining and petrochemicals
  • Upstream and midstream oil and gas
  • Chemicals and specialty chemicals
  • Power generation
  • Pharmaceuticals
Tricon CX

Tricon CX

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Tricon - SIL 3 safety- instrumented system

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Trident - SIL 3 safety- instrumented system

ข้อความเริ่มต้นอื่นๆ

Tri-GP - SIL 2 safety-instrumented system

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!