รีเลย์ป้องกัน Easergy และอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติสําหรับสายป้อนเสนอมาตรฐานใหม่สําหรับการจัดการการจ่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ แอปพลิเคชันสมาร์ทกริดที่ทรงพลังEasergy จะทําให้การเชื่อมต่อแบบดิจิทัลได้. สัมผัสฟังก์ชันการทํางานชั้นนําของอุตสาหกรรมในด้านการป้องกัน การตรวจสอบ และการควบคุมสําหรับเครือข่ายระบบไฟฟ้าของคุณ อุปกรณ์ Easergy เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันระบบควบคุมและตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าของเรา.

รีเลย์ป้องกัน
อะไรทําให้รีเลย์ป้องกัน Easergy เป็นเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม? ด้วยการผสมผสานประสบการณ์และเทคโนโลยีนวัตกรรม IoT มากกว่า 100 ปี รีเลย์ป้องกัน Easergy ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และลดความซับซ้อนให้กับชีวิตประจําวันของกริดที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น สามารถรับรู้ เชื่อมต่อ ปลอดภัย และเคลื่อนย้ายข้อมูล IoT เพื่อช่วยให้คุณสามารถป้องกันและควบคุมระบบไฟฟ้าได้สูงสุดผ่านแอพพลิเคชันจัดการพลังงานอันชาญฉลาดFeeder Automation
Easergy จะช่วยปรับปรุงภาวะไฟฟ้าดับได้อย่างไร ด้วยแนวทางที่ทันสมัยและเชื่อมต่อกับระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าอัตโนมัติ อุปกรณ์ Easergy จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของการค้นหาและแก้ไขความผิดพลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี อุปกรณ์ Easergy จึงมีตั้งแต่ตัวบ่งชี้เส้นทางความผิดปกติไปจนถึงการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแบบซ่อมแซมตัวเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งนําเสนอโซลูชันที่ปรับขยายได้ตามความต้องการของคุณสิทธิประโยชน์ที่เชื่อมต่อกัน
・ เพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยเทคนิคที่พิสูจน์แล้วและข้อมูล IoT ตลอดอายุการใช้งาน・ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยผลิตภัณฑ์แบบแยกส่วนและเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้ชีวิตประจําวันของคุณง่ายขึ้น
・ เพิ่มความปลอดภัยและความปลอดภัยด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน

แค็ตตาล็อก Easergy P3
แค็ตตาล็อก Easergy P3 มีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับรีเลย์ป้องกันสำหรับการใช้งานแรงดันไฟฟ้าปานกลาง

คู่มือทางเทคนิคของ MV
ช่วยคุณออกแบบผลิตภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าปานกลางที่ปลอดภัยและประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน IEC

ติดต่อที่ผู้จัดจำหน่าย

เยี่ยมชม Rexel

เยี่ยมชม ETM

เยี่ยมชม Sonepar