แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

การกําหนดค่าและใบเสนอราคาที่ง่ายขึ้น

EcoStruxure Power Build - Rapsody (ชื่อเดิมคือ Rapsody) ทําให้การปรับตั้งค่าสวิตช์บอร์ด Prisma เป็นเรื่องง่าย ดังนั้น ตอนนี้คุณจึงสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเสนอผลตอบแทนการลงทุนที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า สอดคล้องตามข้อกําหนด IEC 61439 และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม EcoStruxure Power ทําให้คุณมีความคล่องตัวและความสามารถในการแข่งขันในการประมูลโครงการทั้งหมดของคุณ

สํารวจคุณลักษณะและคุณประโยชน์

ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยบันทึกย่อรุ่นล่าสุด

ค้นพบคุณลักษณะล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ สําหรับ EcoStruxure Power Build - รวดเร็ว
ดาวน์โหลดเลย

เริ่มใช้ EcoStruxure Power Build - รวดเร็ว

ใช้ประโยชน์จากศักยภาพเต็มรูปแบบของ EcoStruxure Power Build - Rapsody วันนี้ สภาพแวดล้อมในการติดตั้งที่แนะนํานี้เป็นระบบปฏิบัติการของ Windows 7 หรือ Windows 10, หน่วยความจํา Ram อย่างน้อย 4GB และโปรเซสเซอร์ Intel Core i3 และสูงกว่า
ดาวน์โหลดเลย

สร้างด้วย Prisma

สร้างอัจฉริยะมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
Ecostruxure Power Build - Rapsody ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับสวิตช์บอร์ดแรงดันไฟฟ้าต่ํา Prisma Prisma ได้รับการรับรอง IEC 61439 และเหมาะสําหรับอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ไม่พบสิ่งที่คุณกําลังค้นหาใช่หรือไม่

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆอีกมากมาย
ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!