- เชื่อถือได้
เราคือแบรนด์ระดับโลกที่ลูกค้าทั่วโลกให้การยอมรับ และไว้วางใจในคุณภาพ
- ฟังก์ชันครบครัน
ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายและครอบคลุม จึงสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมในหลากหลายรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการใช้งานเฉพาะด้าน
- ราคาเข้าถึงง่าย
มอบความคุ้มค่าในราคาที่เป็นมิตร ด้วยสินค้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย รองรับการใช้งานได้อย่างครอบคลุมในทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่จัดส่งถึงมือลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานสากล (IEC)และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย (มอก. หรือ TISI)

Miluz E ได้รับรางวัล iF Design Award ในปี 2023 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในระดับนานาชาติ ด้วยดีไซน์มินิมอลที่คิดมาอย่างดี เน้นความเรียบง่ายในการใช้งาน และติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ ความสวยงามที่เรียบง่ายกับฟังก์ชันการใช้งานที่เน้นคำนึงถึงผู้ใช้งาน สามารถปรับให้เข้ากับการตกแต่งภายในได้หลากหลาย เหล่านี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัลด้านดีไซน์อันทรงเกียรตินี้
- ดีไซน์แบบโมดูลาร์
สามารถเลือกและปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างอิสระ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและแตกต่าง พร้อมรองรับการติดตั้งอุปกรณ์หลากหลายฟังก์ชันภายในกรอบเดียว เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
- ผสานเข้ากับการตกแต่ง
ได้อย่างลงตัวสีและพื้นผิวได้รับการออกแบบมาให้เข้ากับผนังทุกประเภทและสไตล์การตกแต่งภายในทุกรูปแบบ
- ใช้งานง่าย และออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริง
ติดตั้งง่าย พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยสูง ให้คุณอุ่นใจไร้กังวล และเหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บ้านพักอาศัยไปจนถึงอาคารเชิงพาณิชย์
ฝาครอบ
ฝาครอบของ Miluz E ผสมผสานดีไซน์ทันสมัยเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานจริง ทำให้ได้รูปลักษณ์ที่เข้ากับการตกแต่งภายในได้ทุกสไตล์ ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย สามารถกลมกลืนกับผนังและเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างไร้รอยต่อ จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทั้งที่อยู่อาศัยและอาคารเชิงพาณิชย์
รูปแบบ A
ขนาด 2x4 นิ้ว (Handy Box)
รูปแบบ E
ขนาด 3x3 นิ้ว (MK Box)
รูปแบบ 4x4
ขนาด 4x4 นิ้ว (Square Box)

สวิตช์ของ Miluz E ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย จึงสามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวกับทุกการออกแบบภายใน และยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมแบบโมดูลาร์อื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย

เต้ารับของ Miluz E ได้รับการออกแบบมาให้รองรับปลั๊กได้หลากหลายประเภท เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ผลิตจากวัสดุที่ไม่ลามไฟ และสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ในซีรีส์ Miluz E ได้ ทำให้เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งในที่พักอาศัยและอาคารเชิงพาณิชย์
หากสนใจกลุ่มผลิตภัณฑ์สวิตช์และเต้ารับ Miluz E
โปรดกรอกข้อมูลของท่าน และทีมงานของเราจะติดต่อกลับ
ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่
โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ติดต่อฝ่ายขาย
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ
สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย
ศูนย์ความช่วยเหลือ
ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว