หม้อแปลง Trihal - ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือ
หม้อแปลง Trihal นำเสนอสมรรถนะและประสิทธิภาพสูงแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ให้ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือระดับสูง ประสบการณ์ที่ผ่านการพิสูจน์มานานกว่า 35 ปี รวมกับการเชื่อมต่อ IoT ล่าสุดช่วยให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อหม้อแปลง Trihal นั้นเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมในอาคารในการใช้งานที่มีความต้องการสูง เช่น โรงพยาบาล, ศูนย์ข้อมูล และสนามบิน
คุณสมบัติส่วนหนึ่งของเช็ตซีรีส์ของอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าปานกลางของเรา ด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี ตอนนี้หม้อแปลง Trihal ที่พร้อมสำหรับ EcoStruxure™ ของเราช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกับการตรวจสอบสภาพที่เชื่อมต่อ ระบุการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าคุณภาพต่ำด้วยการตรวจสอบความร้อนเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาเพื่อลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาประโยชน์ที่ได้รับ
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
- ลดเวลาสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา

ดูว่า Easergy TH110 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ไร้สาย ที่มีพลังงานในตัวของเราทำการตรวจสอบและให้ข้อมูลความร้อนของการเชื่อมต่อสายของคุณได้อย่างไร การตรวจสอบความร้อนจะให้ข้อมูลเชิงลึกตามความต้องการเกี่ยวกับสุขภาพของส่วนประกอบของแผงสวิตช์ของคุณ
วิธีเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเรซิ่นหล่อขึ้นรูปสำหรับอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรม
อ่านคู่มือนี้และเรียนรู้วิธีเลือกหม้อแปลงที่ได้รับการปรับแต่งประสิทธิภาพสำหรับโครงการอาคารของคุณ และวิธีที่การออกแบบที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยคุณปรับแต่งต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างไร
ทำไมจึงเลือก Trihal
- 15 MVA
กำลังไฟฟ้าสูงสุด
- +35 ปี
ของประสบการณ์การผลิต
- +150,000
หม้อแปลงที่ผลิต
Enabled ที่เชื่อมต่อกับ Trihal
ตรวจสอบคุณภาพของการเชื่อมต่อไฟฟ้าของคุณโดยตรงโดยใช้ แอพ Easergy Thermal Connect ของเราด้วยการแจ้งเตือนด้วยรหัสสีง่ายๆ ตามความต้องการ เป็นระยะไกลถึง 10 ม. จากหม้อแปลงของคุณ การตรวจสอบความร้อนแบบเรียลไทม์ จะช่วยให้คุณสามารถตรวจจับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และดำเนินการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผน

ดูว่าจะสามารถเริ่มต้นกับหม้อแปลง Trihal ที่พร้อมสำหรับ EcoStruxure ได้อย่างง่ายดายได้อย่างไร และอุปกรณ์ MV อื่นๆ ที่มีการตรวจสอบความร้อนตามความต้องการ
Enabled Plus ที่เชื่อมต่อกับ Trihal
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพหม้อแปลง Trihal ด้วยเซ็นเซอร์การตรวจสอบทางเลือกที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ที่จะติดตามความสมบูรณ์ของสินทรัพย์ของคุณอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบที่เชื่อมต่อจะช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการหยุดทำงานและลดต้นทุน OPEX
เปลี่ยนระบบจ่ายไฟฟ้าไปเป็นแบบดิจิทัล
เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์ในวันนี้ช่วยเราเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานระบบจ่ายไฟฟ้าของอาคารและโรงงานไปเป็นแบบดิจิทัลได้ แต่หลายๆ องค์กรก็ยังไม่ทำเช่นนั้น ค้นพบว่าคุณสามารถทำได้อย่างไร
EcoStruxure™ Asset Advisor
ดำเนินการขั้นตอนถัดไปจากการตรวจสอบสภาพเพื่อเปิดใช้งานการจัดการสินทรัพย์แบบดิจิทัลแบบเชิงรุก ด้วยบริการตรวจสอบแบบคลาวด์และการแจ้งเตือนอัจฉริยะที่ช่วยคุณเพิ่มความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
คอมโบที่เชื่อมต่อ Trihal
รวมการเชื่อมต่อกับ Trihal เข้ากับสวิตช์เกียร์ MV เพื่อการประเมินความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ MV แบบ 24 ชั่วโมงได้ทุกที่ทุกเวลา รับประโยชน์จากการตรวจสอบสภาพที่เชื่อมต่อผ่านเซ็นเซอร์ความร้อนและสภาพแวดล้อมแบบฝังตัวด้วย Substation Monitoring Device (SMD)

ดูว่าการเชื่อมต่อตลอด 24 ชั่วโมงทำให้มีความเป็นไปได้อีกมากมาย เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ MV ที่พร้อมสำหรับ EcoStruxure ที่ช่วยทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้
เครื่องมือ TCO หม้อแปลง
คำนวณต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ เปรียบเทียบหม้อแปลงไฟฟ้าของเรา และเลือกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับธุรกิจของคุณ
ไปยังเครื่องมือ TCOหม้อแปลงที่พร้อมสำหรับ EcoDesign
ค้นพบว่า EcoDesign directive ของ EU ได้เปลี่ยนแปลงตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างไร
ดูข้อมูลเพิ่มเติม