Advantage Max ช่วยตอบโจทย์ความท้าทายส่วนใหญ่ของผู้จัดการทรัพยากรกายภาพสำหรับศูนย์ข้อมูลและช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านสถานะการดำเนินงาน:
• "วิธีเพิ่มระยะเวลาทำงานให้กับศูนย์ข้อมูลให้สูงสุด"
• "วิธีปรับศูนย์ข้อมูลของฉันให้มีขนาดเหมาะสมในวันนี้ และพิจารณาความต้องการการเติบโตในอนาคต"
• "วิธีลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ วางแผน และจัดการค่าใช้จ่ายการลงทุน"
• "วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและความยั่งยืน"
• "วิธีหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลของฉัน เพื่อที่ฉันจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้"
ประโยชน์






แผนบริการของเราประกอบด้วย:
บริการ
>
|
Advantage Plus
>
|
Advantage Prime
>
|
ข้อดีของ Ultra
>
|
---|---|---|---|
การสนับสนุนด้านเทคนิค | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การเยี่ยมชมการบํารุงรักษาเชิงป้องกันประจําปี | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
รับประกันการตอบสนองในวันทําการถัดไป* | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
EcoStruxure Asset Advisor | มาตรฐาน | พรีเมี่ยม | พรีเมี่ยม |
บริการตรวจสอบระยะไกล** | - | ใช่ | ใช่ |
สิทธิพิเศษในการเข้าถึงห่วงโซ่อุปทาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อะไหล่** | อัตราส่วนลด | อัตราส่วนลด | รวมทั้งหมด |
แรงงานและการเดินทาง | อัตรามาตรฐาน | รวมทั้งหมด | รวมทั้งหมด |
รายงานแนวโน้มกําลังการผลิตสินทรัพย์, แผนการจัดการสินทรัพย์ | ตัวเลือกขั้นสูงสุด | ตัวเลือกขั้นสูงสุด | ตัวเลือกขั้นสูงสุด |
การตรวจสอบการทํางานของศูนย์ข้อมูล | ตัวเลือกขั้นสูงสุด | ตัวเลือกขั้นสูงสุด | ตัวเลือกขั้นสูงสุด |
* สามารถทำการอัพเกรดเวลาตอบสนองถึงไซต์งานเป็น 8 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง และสามารถทำการอัพเกรดเป็นบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 24/7 ได้ ในพื้นที่ที่พร้อมใช้งาน
** RMS และ EcoStruxure Asset Advisor ไม่ได้มีพร้อมใช้งานในทุกภูมิภาคหรือในทุกผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริการของคุณ
*** ไม่รวมแบตเตอรี่