แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

โปรแกรมสนับสนุนของเรา

ฮาร์ดแวร์ - การบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ไซต์ บริการด้านวิศวกรรมที่ไซต์ อะไหล่ การเปลี่ยนโมดูลและโปรแกรมสำรอง
การจัดการระยะไกล - ตัวเลือกการตรวจสอบสถานะและสถานภาพเชิงรุก รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพล่าสุดด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ และการแก้ไขปัญหาเครือข่าย
ซอฟต์แวร์ - การออกรุ่นการบำรุงรักษา, Service Pack, แพทช์และการอัพเดตซอฟต์แวร์ ส่วนลดสำหรับการทดสอบแบบออฟไลน์ การพัฒนา หรือสิทธิ์การใช้งานระบบการกู้คืนจากภัยพิบัติทั้งหมด
ตัวเลือกเพิ่มเติม - การจัดหาเงินทุนที่ยืดหยุ่น การวางแผนการอัพเกรดและการโยกย้าย เวลาตอบสนอง 4 ชั่วโมง การขยายบริการที่ไซต์ การประเมินวงจรชีวิต การรักษาบริการความปลอดภัยทางไซเบอร์และเครื่องจักรกลแบบใบพัด การลดประกายไฟจากอาร์ก การฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา

คุณประโยชน์และคุณลักษณะ

• ปกป้องการลงทุนที่สำคัญโดยการบำรุงรักษาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจว่าระบบทั้งหมดทันสมัยอยู่เสมอ
• ทำให้สินทรัพย์มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการลดเวลาการหยุดทำงานและเพิ่มระดับประสิทธิภาพ
• ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของรวมและการดำเนินการผ่านส่วนลดแบบสร้างสรรค์และทางเลือกในการจัดหาเงินทุนที่ยืดหยุ่น
• เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในการเพิ่มมูลค่า และเพิ่มการใช้งานระบบให้มากที่สุด
• ไม่มีเรื่องให้แปลกใจ - เข้าใจถึงสถานะวงจรชีวิตปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในไซต์ของคุณและรู้ว่าควรทำการเปลี่ยนเมื่อใด

> บริการจัดการวงจรชีวิต
> โปรแกรมการเปลี่ยนโมดูลฮาร์ดแวร์
> การจัดการชิ้นส่วนt
> ตัวดูแลสินทรัพย์ระบบ

แนวทางโปรแกรม

โซลูชั่นของเรา

การสนับสนุนด้านเทคนิค - ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนทางโทรศัพท์ของเราให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อัตโนมัติและแอปพลิเคชันของเราอย่างกว้างขวาง และจะช่วยคุณในการติดตั้ง กำหนดค่า และวินิจฉัยเพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคของคุณ
ชิ้นส่วนอะไหล่ - จัดหาและรักษาระดับวัสดุคงคลังที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพของโรงงาน ไม่ว่าจะจัดเก็บในสถานที่ของคุณหรือในสต็อกส่วนกลาง ชิ้นส่วนที่สำคัญของคุณจะพร้อมใช้งานเสมอเมื่อคุณต้องการ
การแลกเปลี่ยนและซ่อมแซม - เครือข่ายศูนย์ซ่อมแซมทั่วโลกของเราช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติของคุณด้วยบริการซ่อมแซมคุณภาพสูง และรายงานกรณีเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาซ้ำซ้อนให้น้อยที่สุด
การขยายระยะเวลารับประกัน - ขยายขอบเขตการป้องกันของคุณด้วยการขยายเวลารับประกันและการขยายเวลารับประกันสำหรับบริการที่ไซต์ ตัวเลือกเหล่านี้จะทำให้คุณวางใจได้และสามารถควบคุมงบประมาณด้านการบำรุงรักษาได้ดียิ่งขึ้น
การให้ความช่วยเหลือถึงที่จากผู้เชี่ยวชาญ - ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการภาคสนามของเราสามารถให้ความช่วยเหลือพนักงานบำรุงรักษาในการดำเนินงานประจำวัน หรือในระหว่างเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ บริการที่ไซต์ของเรามีเป็นแบบให้บริการเมื่อต้องการ หรือให้บริการเต็มเวลาตามหมายกำหนดการ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดของคุณได้
บริการอัพเดตและสนับสนุนซอฟต์แวร์ - ทำให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการอัพเดตและแพทช์ตรงเวลาสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค เพื่อเร่งการแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดับให้น้อยที่สุด

ประโยชน์และคุณลักษณะ

ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ด้วยการขยายระยะเวลารับประกันจากผู้ผลิตของเรา ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือขัดข้องในระหว่างการขยายระยะเวลารับประกัน ชไนเดอร์ อิเล็คทริคจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ:

  • นโยบาย “Ship first - Return later” (เราส่งชิ้นใหม่ให้ก่อน จากนั้นคุณถึงส่งอุปกรณ์ที่ขัดข้องกลับมา) 
  • การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง
  • รายงานการวิเคราะห์ปัญหาโดยละเอียดสำหรับเครื่องที่ขัดข้อง

เมื่อพิจารณาการรับประกันแบบมาตรฐานจากชไนเดอร์ อิเล็คทริคที่ครอบคลุม 2 ปีแรก คุณสามารถขยายระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์:

  • เพิ่มอีก 1 ปีหลังจากสิ้นสุดการรับประกันแบบมาตรฐาน หรือ   
  • เพิ่มอีก 3 ปีหลังจากสิ้นสุดการรับประกันแบบมาตรฐาน (สำหรับชิ้นส่วนที่เลือกเท่านั้น)

การขยายระยะเวลารับประกันจะให้ความยืดหยุ่น ความสบายใจ และการควบคุมงบประมาณด้านการบำรุงรักษาที่ดีขึ้น: 

  • ช่วยควบคุมงบประมาณของคุณ จากค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้   
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการของคุณด้วยการดำเนินการสั่งซื้อเพียงครั้งเดียวต่อระยะเวลารับประกัน    
  • ช่วยควบคุมการลงทุนของคุณ    
  • ได้รับประโยชน์จากการซ่อมแซมที่มีคุณภาพสูง ซึ่งดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
 > เรียนรู้เพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!

1. การบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติคืออะไร?

เพื่อให้เข้าใจความหมายของการบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์ เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าระบบอัตโนมัติทำงานอย่างไร ภาคอุตสาหกรรมกำลังปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อเปิดรับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆ โดยการนำระบบอัตโนมัติหลายระบบที่ออกแบบมาให้ทำงานต่างๆ ตามที่ได้มีการตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า ระบบอัตโนมัติจะรวมถึงส่วนประกอบต่างๆ มากมาย เช่น ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า ตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ หรือระบบสื่อสารที่สามารถแทนที่การใช้แรงงานคนด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดูแลใส่ใจอุปกรณ์ของคุณเป็นระยะๆ เพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมดสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น 

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคขอนำเสนอโปรแกรมการบำรุงรักษาที่หลากหลาย และโปรแกรมบริการสนับสนุนแบบอัตโนมัติ ที่เชื่อมต่อคุณกับผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ และรายงานการทำงาน ที่คุณต้องการเพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบอัตโนมัติและระบบจ่ายไฟฟ้าทั้งหมด โปรแกรมสนับสนุนที่หลากหลายของเราประกอบด้วยซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การจัดการจากระยะไกล บริการเครื่องจักรกลเทอร์โบ และอื่นๆ อีกมากมาย Foxboro, Triconex, PLC และ Advantage Service Plan คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เราเสนอภายใต้บริการของการบำรุงรักษาแบบอัตโนมัติ

2. เหตุใดบริการบำรุงรักษาแบบอัตโนมัติจึงมีความสำคัญ?

บริการบำรุงรักษาแบบอัตโนมัติเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะทำงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่ยุ่งยาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการแลกเปลี่ยนและซ่อมแซม ชิ้นส่วนอะไหล่ การอัพเดตซอฟต์แวร์ ความช่วยเหลือถึงหน้างานจากผู้เชี่ยวชาญ และอื่นๆ อีกมากมาย ต่อไปนี้คือคุณสมบัติและประโยชน์ของบริการบำรุงรักษาแบบอัตโนมัติของเรา:

• ปกป้องการลงทุนที่สำคัญโดยการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบทั้งหมดจะได้รับการอัพเกรดเป็นประจำ

• ลดต้นทุนโดยรวมของการดำเนินงานและ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร

• ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้กับสินทรัพย์ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาหยุดทำงาน

• เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากระบบสูงสุด

• ติดตามอายุการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถอัพเกรดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ในเวลาที่เหมาะสม

• เรียนรู้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือของคุณด้วยการระบุโอกาสที่สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพได้ทั้งหมดในทุกพื้นที่