ข้ามไปยังโซลูชั่นของคุณ
ดูบริการระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมดคู่หูด้านความปลอดภัยในชีวิต
เมื่อความปลอดภัยของสินทรัพย์ของคุณมีความสำคัญต่อความสำเร็จของคุณ คุณสามารถพึ่งพา Triconex ได้ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในกระบวนการของเรามีความรู้อย่างกว้างขวางในด้านความปลอดภัยในการทำงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต IEC 61511 และ IEC 61508 และข้อกำหนดทางกฎหมาย ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนตลอดวงจรอายุการใช้งานด้านความปลอดภัย ทุกที่และทุกเวลาที่คุณต้องการ
การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
การจัดการความปลอดภัยในการทำงานจะปรับกิจกรรมและบทบาททั้งหมดไปตามวงจรชีวิตด้านความปลอดภัยพร้อมกับกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กำหนดและประเมิน
วงจรชีวิตด้านความปลอดภัยเริ่มต้นที่ขั้นแนวคิด ที่ซึ่งเราจะช่วยระบุและทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของคุณ ผลที่อาจตามมา และระดับการป้องกันที่จำเป็นในการจัดการและการบรรเทาความเสี่ยงเหล่านั้น
ออกแบบและดำเนินการ
เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยได้ก้าวหน้ามากจนอาจถือได้ว่าสามารถป้องกันความล้มเหลวได้ทั้งหมด หากนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง บริการของเรารวมถึงการจัดการโครงการ วิศวกรรมระบบ และบริการต่างๆ ที่ไซต์เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงานได้ครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนด ด้วยความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยที่เป็นเวลาหลายทศวรรษ เราจึงมีความเชี่ยวชาญด้านกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก สนับสนุนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเป็นทรัพยากรแหล่งเดียวที่เพียงพอต่อความต้องการโครงการระบบความปลอดภัยทั้งหมด
ดำเนินงานและดูแลรักษา
ความมุ่งมั่นของคุณต่อความปลอดภัยไม่ได้หยุดลงหลังจากที่มีการติดตั้งและใช้งานระบบแล้ว ความมุ่งมั่นของเราก็เช่นกัน เรามีเครื่องมือและโซลูชั่นเฉพาะ เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการ SIF ที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ช่วยรักษาประสิทธิภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานตลอดอายุการใช้งานของระบบความปลอดภัย
บริการการรับรองและการฝึกอบรม
ทั้งโซลูชั่นความปลอดภัยสำหรับกระบวนการและภัยคุกคามต่างๆ กำลังมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในหน้าที่การทำงานช่วยให้วิศวกรภาคสนามได้ทันสมัยและปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC 61508, IEC 61511 และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างสมบูรณ์
เยี่ยมชมแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของเราและเลือกหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการควบคุมและความปลอดภัยและหัวข้อต่างๆ เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานของคุณ
ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
EcoStruxure Foxboro DCS
ลดความเสี่ยงต่อกระบวนการของคุณและปกป้องผลกำไรของคุณด้วยระบบควบคุมแบบกระจายของเรา
ค้นพบระบบควบคุมแบบกระจาย