การจัดการด้านอะไหล่เป็นเรื่องง่าย

  • ระบุอะไหล่อย่างง่ายดาย

  • เพิ่มความพร้อมของชิ้นส่วนอะไหล่แท้

  • ชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมดมาพร้อมการรับประกันจากผู้ผลิต

  • เพิ่มความสามารถในการซ่อมแซม

ค้นหาอะไหล่ของคุณ

การเข้าถึงชิ้นส่วนอะไหล่แท้ของ Schneider Electric ที่ดีขึ้นจะช่วยให้คุณมีทางเลือกที่กว้างขึ้น หากจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของอุปกรณ์

รายการที่พบ: 17

  • TeSys Deca contactors

    TeSys Deca contactors

    Contactors สำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 150 A (75 kW / 400 V) — Contactors to control motors up to 150 A (75 kW / 400 V)

    • คอนแทคเตอร์และรีเลย์ป้องกัน,
    • ชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบจ่ายไฟฟ้า
  • TeSys F

    TeSys F

    คอนแทคเตอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 1000 A (560 kW / 400 V) หรือโหลดความต้านทานสูงสุด 2600 A — Contactors to control motors up to 1000 A (560 kW / 400 V) or resistive loads up to 2600 A

    • คอนแทคเตอร์และรีเลย์ป้องกัน,
    • ชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบจ่ายไฟฟ้า
  • TeSys Control Relays

    TeSys Control Relays

    รีเลย์ TeSys D,K และ SK สำหรับวงจรควบคุม — TeSys D,K and SK Relays for control circuits

    • คอนแทคเตอร์และรีเลย์ป้องกัน,
    • ชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบจ่ายไฟฟ้า
  • TeSys Giga contactors

    TeSys Giga contactors

    คอนแทคเตอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 800 A (450 kW / 400V) หรือสลับสูงสุด 1050A — Contactors to control motors up to 800 A (450 kW / 400V) or switch power up to 1050A

    • คอนแทคเตอร์และรีเลย์ป้องกัน,
    • ชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบจ่ายไฟฟ้า
  • TeSys Giga protection relays

    TeSys Giga protection relays

    ป้องกันมอเตอร์สูงสุด 630A (335 kW /400 V) — Electronic relays, coordinated with TeSys Giga contactors and circuit-breakers, to protect motors up to 630A (335 kW /400 V) from overloads

    • คอนแทคเตอร์และรีเลย์ป้องกัน,
    • ชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบจ่ายไฟฟ้า
  • Easy TeSys Control

    Easy TeSys Control

    Simple and flexible solutions for motor starters from 6 to 630 A (3 to 335 k W / 400 V)

    • คอนแทคเตอร์และรีเลย์ป้องกัน,
    • ชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบจ่ายไฟฟ้า
  • TeSys LE

    TeSys LE

    สตาร์ทเตอร์แบบโดยตรงและสตาร์เดลต้าปิด รองรับมอเตอร์สูงสุด 80 A (37 kW / 400 V) — Enclosed direct-on-line and star-delta starters, for motors up to 80 A (37 kW / 400 V)

    • คอนแทคเตอร์และรีเลย์ป้องกัน,
    • ชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบจ่ายไฟฟ้า
  • Prisma iPM

    Prisma iPM

    Optimized panel building system for floor-standing switchboards up to 4000 A

    • สวิตช์บอร์ดและโครงครอบ,
    • ชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบจ่ายไฟฟ้า
  • EasyPact CVS

    EasyPact CVS

    เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB แบบปรับตั้งค่าได้ รองรับขนาดกระแส 16-630A Molded-case circuit breakers from 16 to 630 A, with adjustable settings.

    • เซอร์กิตเบรกเกอร์และสวิตช์,
    • ชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบจ่ายไฟฟ้า
  • MasterPact MTZ X

    MasterPact MTZ X

    เซอร์กิตเบรกเกอร์เพื่อป้องกันสายไฟสูงสุด 6300 A นําเสนอคุณสมบัติ รองรับการทำงานทางดิจิทัลขั้นสูง Circuit breakers to protect lines up to 6300 A, offering advanced digital features

    • เซอร์กิตเบรกเกอร์และสวิตช์,
    • ชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบจ่ายไฟฟ้า
  • ComPacT NSXm, new generation

    ComPacT NSXm, new generation

    เซอร์กิตเบรกเกอร์รองรับกระแสสูงสุด 160 แอมป์ — Circuit-breakers, to protect lines up to 160 amps

    • เซอร์กิตเบรกเกอร์และสวิตช์,
    • ชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบจ่ายไฟฟ้า
  • ComPacT NSX, new generation

    ComPacT NSX, new generation

    เซอร์กิตเบรกเกอร์รองรับกระแสสูงสุด 630 แอมป์ Circuit-breakers, to protect lines carrying up to 630 amps

    • เซอร์กิตเบรกเกอร์และสวิตช์,
    • ชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบจ่ายไฟฟ้า

หาสิ่งที่ต้องการไม่พบใช่ไหม

ด้วยกระบวนการลงทะเบียน 3 ขั้นตอนที่ง่ายดาย คุณสามารถรับรายงานแบบปรับแต่งฟรีที่จะช่วยให้คุณประเมินการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ได้ในเบื้องต้น ทั้งยังเสนอการดําเนินการที่สําคัญในการอัปเกรดหรือบํารุงรักษาระบบของคุณ และลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด