1. ซอฟต์แวร์ DCIM คืออะไร
ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล (DCIM) คือโซลูชันซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้สามารถเฝ้าตรวจสอบและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลได้ ให้ความสามารถในการมองเห็นและควบคุมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้น ด้วยการเริ่มใช้ DCIM คุณจะสามารถปรับปรุงการวางแผนกำลังการผลิต รักษาเวลาการทำงาน และจัดการแจ้งเตือนภายในองค์กร บทคลาวด์ และที่เอดจ์ได้ในเวลาเดียวกัน
2. ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลที่ดีกว่าสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นได้อย่างไร
ซอฟต์แวร์ DCIM 3 ช่วยให้มองเห็นภาพการทำงานแบบเรียลไทม์ เช่น การปรับปรุงสำหรับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเฝ้าตรวจสอบระบบ เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล เครือข่าย และระบบระบายความร้อนทั้งหมด ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ DCIM ที่มีความยืดหยุ่น ความปลอดภัย และสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อ ซึ่งช่วยให้สามารถทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนกำลังผลิตและการจัดสรรทรัพยากร ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้ดีกว่าเดิม
การดูแลรักษาเชิงคาดการณ์รวมกับการสังเกตการณ์ระบบที่มีความสำคัญทั้งหมดอย่างต่อเนื่องจะช่วยหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงให้กับธุรกิจของคุณ การแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ขึ้น
3. ประโยชน์ของซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลมีอะไรบ้าง
การจัดการศูนย์ข้อมูลโดยการใช้แอป EcoStruxure IT ของเราช่วยลดต้นทุนได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้แน่ใจได้ถึงเวลาทำงานที่ดีขึ้น รวมถึงปรับปรุงการดำเนินงานและประสิทธิภาพโดยทั่วไป ด้วยความสามารถในการมองเห็นสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเรียลไทม์ คุณจะสามารถวางแผนสำหรับขั้นตอนถัดไป เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบรรลุการปรับปรุงปัจจัยที่สำคัญทั้งหมดในการดำเนินการของศูนย์ข้อมูล