แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ศูนย์ข้อมูลคือหัวใจหลักของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล

ใช้ประโยชน์จากพลังแห่งโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้ศูนย์ข้อมูลมีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนได้ และยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อความสำเร็จในตลาด
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พบกับโซลูชัน EcoStruxure ของเราสำหรับศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย

กำหนดค่าโครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีโซลูชันและบริการเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่หรืออัปเกรดการดัดแปลงแก้ไข และสถาปัตยกรรมแบบไฮบริดในสถานที่ในขนาดที่เหมาะสม

ค้นพบซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราสำหรับศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย

ปลดล็อกพลังของการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยแอป การวิเคราะห์ และบริการของเรา รับข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกพลังงานและความยั่งยืนอัจฉริยะที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของคุณ

โอกาสด้านความยั่งยืน

อ่านรายงานการของ 451 Research เกี่ยวกับการวิเคราะห์มุมมองด้านความยั่งยืนในศูนย์ข้อมูล เรียนรู้จากผู้นำระดับโลกที่จัดการกับข้อกังวลสาธารณะ ความคาดหวังของลูกค้า ความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน และแนวทางด้านกฎระเบียบ

กรอบการทำงานเพื่อความยั่งยืนของศูนย์ข้อมูล

ฟัง Kevin Brown ผู้เป็น SVP สำหรับโซลูชัน EcoStruxure พลังงานที่ปลอดภัย และเรียนรู้วิธีการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของความยั่งยืนของศูนย์ข้อมูล และวิธีที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริคจัดการกับความท้าทายนี้ด้วยเฟรมเวิร์กห้าง่าม

สำรวจข้อมูลเชิงลึกล่าสุดของเราเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย

คุณอาจสนใจใน:

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!

1. ระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลคืออะไร

ขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งแบบกายภาพและแบบเครือข่ายทั้งหมดภายในศูนย์ข้อมูลเป็นที่รู้จักในชื่อ การเชื่อมต่อเครือข่ายศูนย์ข้อมูล โดยจะเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์และผู้ใช้ของศูนย์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายโดยทรัพยากรเครือข่าย เช่น การกำหนดเส้นทาง การสับเปลี่ยน การปรับสมดุลการโหลด การวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อเร่งการประมวลผลแอปพลิเคชันและข้อมูล ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีโซลูชันศูนย์ข้อมูลที่หลากหลายที่ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าทุกงานจะดำเนินไปได้อย่างไม่ยุ่งยาก

2. โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลคืออะไร

ทรัพยากรที่อิงกับฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพของศูนย์ข้อมูลเรียกว่า โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล โดยรวมถึงอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เทคโนโลยี และอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ สวิตช์ เราเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยทางชีวมาตร ฯลฯ โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลยังรวมถึงทรัพยากรที่ไม่ใช่การประมวลผลด้วย: เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายเคเบิล แร็คเซิร์ฟเวอร์ และโครงสร้างหลักทางอินเตอร์เน็ต ชไนเดอร์ อิเล็คทริครับประกันในโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลที่มีคุณภาพซึ่งจะช่วยให้ทรัพยากรด้านพลังงานของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

3. คุณจะทำให้ศูนย์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

มีวิธีการต่างๆ มากมายในการรับประกันการทำงานของศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การมีมาตรการที่เหมาะสมของพลังงานที่จำเป็นเพื่อให้ศูนย์ข้อมูลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญ การติดตามความต้องการด้านพลังงานจะช่วยให้คุณเข้าใจบริการที่คุณอาจต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับศูนย์ข้อมูล ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีโซลูชันด้านเครือข่ายศูนย์ข้อมูลที่หลากหลาย ผู้เชี่ยวชาญของเราได้ปรับเครื่องมือดังกล่าวให้เหมาะสม ไม่เพียงแต่ปรับปรุงการทำงานของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการใช้พลังงานและต้นทุนอีกด้วย เรายังช่วยคุณเปลี่ยนระบบที่ถูกสร้างขึ้นแล้ว เพื่อเพิ่มคุณภาพโดยรวม ทำให้มีการส่งมอบและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอีกด้วย