EcoStruxure Substation Operation
ยึดตาม IEC 61850 ล่าสุดและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Substation Automation Systems (SAS) ของเรารวมการทำงานร่วมกัน การเชื่อมต่อ และการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง
EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor
ระบบเครือข่ายการจ่ายไฟฟ้าที่ยึดตามมาตรฐาน IEC 61850 มีความฉลาดและซับซ้อนมากขึ้น แต่ความท้าทายด้านประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการปรับขยายยังคงมีอยู่
EcoStruxure™ Asset Advisor
ความล้มเหลวในระบบการจ่ายไฟฟ้าอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ หรือแม้แต่การหยุดทำงายของโรงไฟฟ้าทั้งหมด ปกป้องทรัพยากรของคุณด้วย EcoStruxure™ Asset Advisor
การจัดการสินทรัพย์การดำเนินการกริดต้องมีการตรวจสอบและการควบคุมจากระยะไกล กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอาจหมายรวมถึงสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน โปรโตคอลแบบเดิม และสื่อที่ใช้
รีเลย์ป้องกันให้ความปลอดภัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินการกริดของคุณ ด้วยภารกิจหลักของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินการ อุปกรณ์ที่ครอบคลุมของเราให้หลักการและฟังก์ชั่นการดำเนินการที่ผ่านการทดสอบด้านเวลาที่ช่วยให้คุณเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย คุณสมบัติด้านความปลอดภัยทางการดำเนินการและไซเบอร์ให้คุณควบคุมและตรวจสอบการเข้าถึงอุปกรณ์ได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงลดความเสี่ยงของคุณ
การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของโหนดโครงข่ายโดยไม่สูญเสียการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัย ไฟฟ้าดับ ชื่อเสียง อัตราการประกัน และกำไร โซลูชั่น EcoStruxure™ Substation Operation ใช้งานและจัดการได้ง่าย ทั้งหมดนี้โดยมีความเชื่อถือได้ ราคาไม่แพง แบบเปิด และใช้งานร่วมกันได้
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/ApplicationSocialMediaShareVertical/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=18864-101513, xpmPropertyMetadata={})
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/MessageBrowserCompatibility/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=72635, xpmPropertyMetadata={})