ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์และระบบตรวจสอบสภาพ

    ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์และระบบตรวจสอบสภาพ

    Businessman holding camera up to take a photo isolated on white background - 64567 : shutterstock, machine control, energy management, mining industry

    ความท้าทาย

    ยกระดับประสิทธิภาพให้กับระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของคุณ! 

    คุณสามารถยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับสินทรัพย์ของคุณตั้งแต่วินาทีแรกด้วยวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่าง Total Productive Maintenance (TPM) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนได้สูงสุด

    • โซลูชัน

      โซลูชันการบริหารจัดการสินทรัพย์แบบครบวงจรของเรา ช่วยให้สามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของสินทรัพย์และช่วยในการบริหารการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น งานวิศวกรรมและการบำรุงรักษา
    • ความสามารถ

      โซลูชั่นการบริหารจัดการสินทรัพย์แบบครบวงจรของเราช่วยให้สามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของสินทรัพย์และช่วยในการบริหารการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น งานวิศวกรรมและการบำรุงรักษา
    • จุดเด่น

      • โซลูชันครบวงจรเต็มรูปแบบเพื่อประสิทธิภาพของสินทรัพย์ การตรวจสอบสภาพ และการวิเคราะห์ล่วงหน้า
      • อัลกอริทึมคาดการณ์ล่วงหน้าขั้นสูงที่โดดเด่นทำหน้าที่ในการระบุการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมระบบแม้เพียงเล็กน้อย ซึ่งมักจะเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพของอุปกรณ์

    จุดเด่น

    • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงกลางคืน, การผลิตปูนซีเมนต์
      • ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ 
      • ระบุสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์
    • ไซต์งานอุตสาหกรรมริมชายฝั่ง, อุตสาหกรรมเหมือง
      • ลดปัญหาเวลาสูญเปล่าที่ไม่คาดคิด
      • ลดต้นทุนการบำรุงรักษา
    • โรงงานปูนซีเมนต์ในช่วงพลบค่ำ, การผลิตปูนซีเมนต์
      • เพิ่มความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้ 
      • ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.