SSS'lere göz atın

MAC adresini Standart TCP/IP adresine dönüştürmenasıl yapılır ?

Yayınlanma tarihi: 30 Haziran 2020

PLC'lerin üzerindeki mac adresi plclerin standart IP adresleridir. Bu MAC adresini bir hesap makinası ile DEC değere çevirip standart IP adresimizi buluyoruz. Bunun için yapılması gereken adımlar aşağıdaki gibidir:
0080F481E46A standart MAC adresimiz olsun.
0080F4 / 81 / E4 / 6A şeklinde ayırırız.
0080F4 = 84
81 = Decimal değeri: 129
E4 = Decimal değeri: 228
6A = Decimal değeri: 106
Dolayısıyla şöyle bir sonuç çıkıyor. Standart IP adresimiz: 84.129.228.106

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.