SSS'lere göz atın

ATV320 sürücülerde PID Programlama

Yayınlanma tarihi: 23 Eylül 2020

CONF> FULL> FUN> PID'e getirin.
PID Düzenleyici menüsü altında ; PIF - PID geri bildirim ataması

PIF1 - Min PID geri beslemesi
PIF2 - Maksimum PID geri beslemesi
PIP1 - Min PID referansı
PIP2 - Max PID referansı
PIF -  Aktif Dahili PID ref
Pii - Dahili PID ref

Min / Max PID Referans ve Geri Besleme genellikle transdüser aralığına ayarlanır. Dahili PID, dahili istenen değeri açar. Dahili PID ref, korumak istediğiniz set değeridir.

Örnek:
Transdüseriniz var, 0-100PSI aralığında 4-20mA çıkış var. 40PSI basıncı korumak istiyorsun. Önerilen ayarlar:
PIF - AI3
PIF1 - 0
PIF2 - 100
PIP1 - 0
PIP2 - 100
PIF - evet
RPI - 40

Bu, AI3'e gelen 4-20mA sinyal temelli sistemde 40PSI (10.4mA geri bildirim) sağlayacaktır. Geri besleme <10,4mA motorun hızını artıracaktır. Geri bildirim> 10.4mA motorun hızını düşürecektir.
VFD reaksiyonunun tersine çevrilmesi gerekiyorsa, PiC'yi, PID'yi ters çevirin, YES'e ayarlayın.

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.