SSS'lere göz atın

Fupact yüksek verimli bir motorla kullanmak ister ve 440V'de tip 2 koordinasyonu gerektirir. Kombinasyon için 440V'de tip 2 koordinasyon tablosumuz var mı: Yüksek verimli bir motor için LC1D kontaktör

Yayınlanma tarihi: 27 Ağustos 2020

INFD + LC1D + LT6 için ekli tip 2 koordinasyon tablosunu bulun. Yüksek verimli motor için, devre kesicinin tamamlayıcı teknik bilgilerde motor koruması için belirtildiği şekilde derating uygulamanızı öneririz. "eğer geçici akım başlangıç bilinmiyorsa veya daha büyükse 19In (A tepe noktası), korumayı belirlemek için kullanılan motor gücü% 20 oranında artırılmalıdır"
motors:                              Switch-Fuse (1): Fuse-link type:   contactors (2): thermal o/l relays:
P(KW) I(A) 440V   type gG cal(A) aM cal(A) type type  
0,37 1   INFC32 or INFD40 4 2 LC1-D09 LT6-P0M 1/5 (3)
0,55 1,4   INFC32 or INFD40 6 2 LC1-D09 LT6-P0M 1/5 (3)
0,75 1,7   INFC32 or INFD40 6 2 LC1-D09 LT6-P0M 1/5 (3)
1,1 2,4   INFC32 or INFD40 10 4 LC1-D09 LT6-P0M 1/5 (3)
1,5 3,1   INFC32 or INFD40 16 4 LC1-D09 LT6-P0M 1/5 (3)
2,2 4,5   INFC32 or INFD40 16 6 LC1-D09 LT6-P0M 1/5 (3)
3 5,8   INFC32 or INFD40 20 8 LC1-D09 LT6-P0M 1/5 (3)
4 8   INFC32 or INFD40 20 10 LC1-D09 LT6-P0M  5/25 (3)
5,5 10,5   INFC32 or INFD40 32 12 LC1-D09 LT6-P0M  5/25 (3)
7,5 13,7   INFC32 or INFD40 35 16 LC1-D25 LT6-P0M  5/25 (3)
10 19   INFC32 or INFD40 50 20 LC1-D25 LT6-P0M  5/25 (3)
11 20   INFC32 or INFD40 50 20 LC1-D25 LT6-P0M  5/25 (3)
15 26,5   INFC32 or INFD40 63 32 LC1-D32 LT6-P0M  5/25 (3)
18,5 33   INFC63 or INFD40 80 40 LC1-D40 LT6-P0M sur TI / on CT
22 39   INFC63 or INFD63 80 40 LC1-D40 LT6-P0M sur TI / on CT
30 52   INFC63 or INFD63 100 63 LC1-D50 LT6-P0M sur TI / on CT
37 63   INFC125 or INFD160 125 80 LC1-D65 LT6-P0M sur TI / on CT
45 76   INFC125 or INFD160 125 80 LC1-D80 LT6-P0M sur TI / on CT
55 90   INFC125 or INFD160 160 100 LC1-D115 LT6-P0M sur TI / on CT
75 125   INFD160 - 125 LC1-D150 LT6-P0M sur TI / on CT
      INFD250 200 - LC1-D150    
90 140   INFD160 - 160 LC1-D150 LT6-P0M sur TI / on CT
      INFD250 250 - LC1-D150    
110 178   INFD250 250 200 LC1-F185 LT6-P0M sur TI / on CT
132 210   INFD250 - 250 LC1-F265 LT6-P0M sur TI / on CT
      INFD400 315 - LC1-F265    
160 256   INFD400 355 315 LC1-F265 LT6-P0M sur TI / on CT
200 310   INFD400 400 315 LC1-F400 LT6-P0M sur TI / on CT
250 400   INFD630 500 450 LC1-F400 LT6-P0M sur TI / on CT
280 435   INFD630 560 500 LC1-F500 LT6-P0M sur TI / on CT
300 460   INFD630 560 500 LC1-F500 LT6-P0M sur TI / on CT
335 540   INFD630 630 630 LC1-F500 LT6-P0M sur TI / on CT
355 560   INFD630 630 630 LC1-F500 LT6-P0M sur TI / on CT
375 575   INFD800 670 630 LC1-F630 LT6-P0M sur TI / on CT
400 611   INFD800 670 630 LC1-F630 LT6-P0M sur TI / on CT
(1) INFC pour fusibles cylindriques NFC / INFD pour fusibles DIN type NH    
(1) INFC for NFC cylindric ferrule / INFD for NH DIN type fuse-link      
(2) Inverseur de sens de marche : remplacer LC1 par LC2 ; démarreur étoile-triangle : remplacer LC1 par LC3
(2) Reversers : replace LC1 with LC2 ; start-delta starter : replace LC1 with LC3    
(3) Transformateurs d'intensité inclus dans le relais        
(3) Currents transformers built-in electronic relays        

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.