SSS'lere göz atın

PM2000 Kullanılabilir standart alarmlar nelerdir ?

Yayınlanma tarihi: 05 Haziran 2018

Ölçüm cihazınızda bir grup dijital alarm bulunur.
 
NOT: Bazı alarmlar tüm güç sistemi konfigürasyonları için geçerlidir. Örneğin hat-nötr gerilim alarmları trifaze delta sistemlerinde devreye alınamaz. Bazı alarmlar izin verilen maksimum ayar noktasını belirlemek için sistem tipini ve GT veya AT oranını kullanır.
 
Alarm etiketi Geçerli aralık ve çözünürlük  
Birimler
ION Setup ION Setup
Yüksek Faz Akımı 0,000 - 99999,000 A
Düşük Faz Akımı 0,000 - 99999,000 A
Yüksek Gerilim H-H 0,00 - 999999,00 V
Düşük Gerilim H-H 0,00 - 999999,00 V
Yüksek Gerilim H-N 0,00 - 999999,00 V
Düşük Gerilim H-N 0,00 - 999999,00 V
Yüksek Aktif Güç 0,0 - 9999999,0 kW
Yüksek Reaktif Güç 0,0 - 9999999,0 kVAR
Yüksek Görünen Güç 0,0 - 9999999,0 kVA
İleri Gerçek PF -1,00 - -0,01 ve 0,01 - 1,00
Geri Gerçek PF -1,00 - -0,01 ve 0,01 - 1,00
Yüksek Frekans 0,000 - 99,000 Hz
Düşük Frekans 0,000 - 99,000 Hz
Yüksek Gerilim THD 0,000 - 99 %

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.