SSS'lere göz atın

PM2100 Serisi Enerji Analizörünün Mekanik Özellikleri nedir ?

Yayınlanma tarihi: 05 Haziran 2018

Mekanik özellikler
 
IP koruma sınıfı (IEC 60529-1) Ön ekran: IP54
Ölçüm cihazı gövdesi: IP30
Panel kalınlığı maksimum 6,0 mm (0,25 inç) maksimum
Montaj konumu Dikey
Ekran tipi LED ekran — 7 Segment
Tuş takımı 3 düğme
Ön panel LED göstergeler Yeşil LED (darbe / seri haberleşme faaliyeti) Kırmızı LED (alarm / enerji darbesi çıkışı)
Ağırlık ~ 300 gr
Boyutlar G x Y x D 96 x 96 x 73 mm maks
Koruma özellikleri Ayar parametreleri için parola korumalı

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.