SSS'lere göz atın

PM2100 Serisi Enerji Analizörünün Elektriksel özellikleri nedir ?

Yayınlanma tarihi: 29 Eylül 2020

Elektriksel özellikler
 
Ölçüm doğruluğu
 
Akım, Faz Sınıf 1.0 ve Sınıf 0.5S için ± %0.5
Gerilim L-N, L-L Sınıf 1.0 ve Sınıf 0.5S için ± %0.5
Güç Faktörü Sınıf 1.0 ve Sınıf 0.5S için ± 0.01 sayım
Güç PM2110, PM2120:
  • Aktif güç: Sınıf 1.0 için ± %1
  • Reaktif güç: Sınıf 1.0 için ± %1
  • Görünen güç: Sınıf 1.0 için ± %1
PM2130:
  • Aktif güç: Sınıf 0.5S için ± %0,5
  • Reaktif güç: Sınıf 0.5S için ± %1
  • Görünen güç: Sınıf 0.5S için ± %0,5
 
Frekans Sınıf 1.0 ve Sınıf 0.5S için ± %0.05
Aktif Enerji 5 A ve 1 A* için IEC 62053-22'ye göre 0.5S Sınıfı ve IEC 62053-21'e göre 1.0 Sınıfı nominal AT.
1 A AT nominal için, 50 mA ile 150 mA arasında ±%1 ek hata, > 10 mA ile < 50 mA arasında akım için ±%2 ek hata. 0.5S Sınıfı ölçüm cihazı tipi için standarda kısmi uyumluluk (sadece enerji testi maddesi).
Reaktif Enerji IEC 62053-24'e göre 5 A nominal AT için 1.0 Sınıfı
1 A AT nominal için, 50 mA ile 150 mA arasında ±%1 ek hata, > 10 mA ile < 50 mA arasında akım için ±%2 ek hata
THD ve Bağımsız Harmonik
V ve A
THD ve Bağımsız harmonikler için ± %5
 
Gerilim girişleri
 
AT primer 999 kV L-L maks, başlangıç gerilimi AT oranına bağlıdır
V nominal 277 V L-N / 480 V L-L
 
 
V, bütün kapsam için ölçülmüştür 35 - 480 V L-L (20 - 277 V L-N), CAT III
35 - 600 V L-L (20 - 347 V L-N), CAT II
Sürekli aşırı yük 750 V AC L-L
Empedans ≥ 5 MΩ
Frekans 50 / 60 Hz nominal ± %5
VA yükü 240 V AC L-N'de < 0,2 VA
 
Akım girişleri
 
AT değerleri Primer ayarlanabilir 1 A - 32767 A Sekonder 1 A veya 5 A I-nominal
Ölçülen akım 5 mA - 6 A
Dayanım Kesintisiz 12 A; 10 sn/sa'da 50 A, 1 sn/sa'da 500 A
Empedans < 0,3 mΩ
Frekans 50 / 60 Hz nominal
VA Yükü 6A'da < 0,024 VA
 
AC kontrol gücü - PM2110/PM2120
 
Çalışma aralığı 44 - 277 V L-N ± %10
Yük 277 V L-N'de < 6 VA
Frekans aralığı 45 - 65 Hz
Çalışma süresi 120V AC ve maksimum yükte tipik 100 msn
230 V AC ve maksimum yükte tipik 400 msn
 
AC kontrol gücü - PM2130
 
Çalışma aralığı 80 - 277 V L-N ± %10
Yük 277 V L-N'de < 8 VA
Frekans aralığı 45 - 65 Hz
Çalışma süresi 120 V AC ve maksimum yükte tipik 100 ms - analog GÇ modülüyle 50 ms
230 V AC ve maksimum yükte tipik 400 ms - analog GÇ modülüyle 250 ms
 
DC kontrol gücü - PM2110/PM2120
 
Çalışma aralığı 48 - 277 V DC ± %10
Yük 277 V DC'de < 2 W
Çalışma süresi 125 V DC ve maksimum yükte tipik 50 ms
 
DC kontrol gücü - PM2130
 
Çalışma aralığı 100 - 277 V DC ± %10
Yük 277 V DC'de < 3,3 W
Çalışma süresi 125 V DC ve maksimum yükte tipik 50 ms
 
Ekran güncelleme
 
Anlık 1 s
Talep 15 s
Harmonikler 5 s

 
 


 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.