SSS'lere göz atın

Altivar 320 sürücülerinde hangi haberleşme seçenekleri mevcut?

Yayınlanma tarihi: 13 Ağustos 2020

Aşağıdaki haberleşme modülleri mevcuttur:
Modbus TCP ve EtherNet / IP (VW3A3616)
PROFIBUS DP V1 (VW3A3607)
DeviceNet (VW3A3609)
EtherCAT (VW3A3601)
POWERLINK (VW3A3619)
ProfiNet (VW3A3627)
Kitap kontrol bloğu ile ATV320 sürücüler, aşağıdakiler aracılığıyla haberleşme ağlarına entegre olmuştur.
Ön tarafta Modbus / CANopen için entegre RJ-45 haberleşme portu
Haberleşme modulü için yuva
Haberleşme modülü
Kompakt kontrol bloğu ile ATV320 sürücüler aşağıdakiler ile standart olarak donatılmıştır:
Modbus / CANopen için entegre RJ-45 haberleşme portu
Haberleşme modülleri için VW3A3600 mekanik adaptör, ilgili modülü doğrudan adaptöre yerleştirerek daha fazla haberleşme veriyolu ve ağ oluşturmak için kullanılabilir.
Haberleşme modulü için yuva
Haberleşme modülü
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.