SSS'lere göz atın

Vigi C120'nin kullanabileceği maksimum ve minimum nominal gerilimler nelerdir?

Yayınlanma tarihi: 22 Eylül 2020

Vigi C120 serisinde kullanılabilecek maksimum / minimum nominal gerilimler aşağıdaki gibidir:
VigiC120 30 mA - Minimum Voltaj 196 V / Maksimum Voltaj 465 V
VigiC120 300mA - Minimum Voltaj 189 V / Maksimum Voltaj 456 V
VigiC120 500mA - Minimum Voltaj 175 V / Maksimum Voltaj 456 V
 

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.