SSS'lere göz atın

Tesys LC1D kontaktörleri Sismik bölge II A da kullanmak için uygun mudur?

Yayınlanma tarihi: 29 Eylül 2020

Ürün testimiz için sismik koşullara sahip değiliz.
Kontaktörlerimizin tüm şok ve titreşim testleri aşağıdaki standartları onaylamak için gerçekleştirilir:
- IEC 60068-2-6: titreşimler
- IEC 60068-2-27: şoklar
Ne yazık ki, LC1D kontaktörleri için IEC60068-2-6 ve IEC60068-2-27 kapsamında özel bir sertifikaya sahip değiliz. Aşağıda kontaktörler için test edilen özellikler verilmiştir
Şok kontaktörü açık 6 Gn 11 ms
Şok kontaktörü 11 ms için 15 Gn kapalı
Titreşim kontaktörü kapalı 4 Gn, 5 ... 300 Hz
Titreşim kontaktörü açık 2 Gn, 5 ... 300 Hz
Kontaktöre takılan yardımcı blokların şok ve titreşim performansları, tek başına kontaktör performansı ile aynı olacaktır.
Deniz sertifikaları gemi uygulamasına adanmıştır, çevreye ilişkin testleri içerir ve titreşimler gibi gemi gereksinimlerini dikkate alır.

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.