SSS'lere göz atın

CAD32FD ve CAD323FD arasındaki fark nedir? Her iki data sheet de herhangi bir farklılıktan bahsetmiyor mu?

Yayınlanma tarihi: 29 Ağustos 2018

Tesys D kontrol rölelerinin her ikisinin teknik özellikleri aşağıdaki iki fark dışında aynıdır.

1. CAD32FD, 1 ... 4 mm² boyutlarında Vida Kelepçeli Terminaller ile sağlanmıştır, ancak CAD323FD, 1 ... 2,5 mm² boyutunda Yaylı Terminaller ile donatılmıştır.

2. CAD32FD yüksekliği 77mm ve CAD323FD yüksekliği 99 mm'dir.

Diğer tüm özellikler her iki röle için de aynıdır.

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?

Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Teknik destekle ilgili bilgi almak, şikayetleriniz konusunda yardım almak ve daha fazlası için müşteri hizmetleri ekibimizle görüşün.