Kaçak Akım Rölesi ile Ailenizi Koruyun

    Kaçak akım rölesi, toprak hata devre kesicileri gibi, elektrik çarpmasına neden olacak akımları algılar ve elektriği derhal keser.

    Kılavuzu indirin

Tehlikeler nerede gizlenir?

Eviniz ve aileniz, elektrik çarpması riskine düşündüğünüzden daha fazla maruz kalabilir. Kaçak akım rölesi ve topraklama arızası devre kesicileriyle nerede bulunduklarını ve bunları nasıl azaltabileceğinizi ve hatta yok edebileceğinizi keşfedin.
  • Elektrik çarpmalarına karşı kesin koruma

    Kaçak akım röleleri (RCD'ler) / topraklama arızası devre kesicileri (GFCI'ler), elektrik çarpmasına neden olacak akımları tespit eder ve elektriği derhal keser.

Standart Alternatif Metin

Kaçak Akım Rölesi: Elektrik çarpmalarına karşı kesin koruma

Kaçak akım röleleri (RCD'ler) / topraklama arızası devre kesicileri (GFCI'ler), elektrik çarpmasına neden olacak akımları tespit eder ve elektriği derhal keser. IEC 60634 elektriksel güvenlik standardına göre bu cihazların, aşağıdakileri sağlayan tüm devreler üzerinde bulunmaları zorunludur: 

pb104473-IC-410x230

• Elektrik prizleri
• Aydınlatma
• Banyolar ve ıslak alanlarda bulunan tüm cihazlarda

Güvende kalın! Evinizdeki Kaçak Akım Rölesi için olan elektrik paneli / sigorta kutusunun tanımlanması kolay olup olmadığını ve aşağıdakilerle donatılmış olduğunu kontrol edin:
• Üzerinde «T» harfi olan bir buton
• Bir "30mA" işareti


Evinizdeki elektrik paneline takılmış RCD'ler varsa, "test" düğmesine basarak çalışıp çalışmadıklarını kontrol edin. Kaçak akım cihazının atması gerekir.
Takılı herhangi bir kaçak akım cihazı görmüyorsanız, evinizde en üst düzey koruma sağlamak için evinizdeki sigorta kutusuna kaçak akım rölesi takmanız gerekir.

Evinizde dikkat edilmesi gereken dört alan

1. Sigorta Kutusu20021362-Resi9-in-Switchboard-IC-410x230

Sigorta kutunuz; evinizi kısa devrelerden ve aşırı yüklerden kaynaklanan elektrik akımı nedeniyle oluşabilecek yangınlardan korur.

Güvenliğiniz için sigorta kutunuzun sahip olması gereken özellikler şunlardır:
• Su sıçramasına karşı korumalı
• Yüksek kaliteli malzemelerden imal edilmiş olmalı
• Şoklara karşı son derece dayanıklı olmalı

Bir aletin veya parmağın gireceği kadar büyük delikler olmamalıdır. Ayrıca, tüm devre kesicileri koruyan bir kapak olmalıdır. RCD'ler ile birlikte kullanıldığında panonuz, ailenizi de elektrik çarpmalarına karşı koruyabilir.


2. Anahtarlar ve prizler20021362-LAGNEAU_GM1_HU08-IC-410x230

Güvenliğiniz açısından hayati önem taşıması nedeniyle kaliteli anahtarlar ve prizler kullanın:
• Çocukların parmaklarını veya sivri cisimleri sokmalarını engelleyen otomatik kapaklı prizler
• Tüm plastik parçalar çarpmalara dayanacak kadar güçlü olmalıdır
• Tüm aydınlatma ve elektrik hatları, montaj braketlerine güvenli bir şekilde vidalanmış olmalıdır

Evinizdeki tüm anahtarlar ve prizler 30mA değerinde bir Kaçak Akım Rölesi (RCD) ile korunmalıdır.

> Anahtarlarımıza ve priz serilerimize göz atın

Arızalı bileşenleri değiştirin:
Aşınma ve yıpranma belirtileri gösteren herhangi bir priz, ışık tertibatı, uzatma kablosu ve ev aletini çatlaklar, sıkışan veya gevşek anahtarlar ve bölünmüş veya ezilmiş elektrik kabloları gibi parçaları değiştirin.

Önce güvenlik :
Bunu tek başınıza yaparken, daima koruyucu eldiven takın, yalıtımlı aletler kullanın ve panoya giden elektriği kesin.


3. Aydınlatma cihazlarıDouble-insulation-IC-410x230

Yalıtım malzemesine yerleştirilen aydınlatma cihazlarının üzerinde 'Sınıf II' sembolü bulunmalıdır.

Çıplak kablolar da dahil olmak üzere modern aydınlatma, 'Güvenlik Ekstra Düşük Gerilim' sembolünü taşıyan bir transformatörle birlikte verilmelidir.

Metal konstrüksiyonlu avizeler, "yeşil-sarı" tel vasıtasıyla "koruyucu topraklama" sistemine bağlanmalıdır.

Evinizdeki tüm aydınlatma devreleri, 30mA değerinde bir Kaçak Akım Rölesi (RCD) ile korunmalıdır.


4. BanyolarBathroom-safety-graphic-IC-410x230

Banyo, evlerdeki en tehlikeli alandır. Neden? Çünkü cildiniz ıslak olduğunda, vücudunuz elektrik akımına karşı aşırı duyarlıdır.

Güvenlik standartları
Bölge 0: Elektriksel parçaların olmadığı bölge
Bölge 1: küvet veya duştan kollarla erişim mesafesi
• Sadece 12 V yalıtımlı armatürler (SELV* güç kaynağı)
Bölge 2: küvet veya duştan maksimum erişim mesafesi
• Transformatör yalıtımlı prizler (tıraş makinesi” tipi)
• Sınıf II yalıtımlı lamba ve ısıtıcılar

Banyolardaki tüm anahtarlar ve prizler 30mA değerinde bir Kaçak Akım Rölesi(RCD) ile korunmalıdır.

Elektrikçinizden nasıl destek alabilirsiniz?

  • Standart Alternatif Metin
    Elektrik tesisatınızı kontrol etmesi, hatalı veya eskiyen parçaları yeniden takması veya değiştirmesi ya da güvenlik sisteminizi güncel standartlara uygun olacak şekilde yükseltmesi için yetkili bir elektrikçiye başvurun.
  • Standart Alternatif Metin
    Evinizdeki devre sistemi 5 yıldan eski ise, bölgenizdeki elektrikçiden tam bir kontrol yapmasını isteyin. Kurallara ve en iyi uygulamalara tüm ayrıntılarıyla hakimdirler.
  • Standart Alternatif Metin
    Elektrikçinize Schneider Electric Kaçak Akım Rölesini sorun ve evinizin elektriksel güvenliğini sağlamak için en iyi korumayı elde edin.

Sohbet için uygun temsilci var

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.