Turkey
Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Konumunuzu seçin

Motor Yolverme ve Koruma Elemanları

Kontaktörler ve Enversör Kontaktörleri

TeSys K

TeSys K

6 Amper’den 7,5 kW / 16 Amper’e kadar motorlar için ekonomik mini kontaktörler. 5,5 kW 400/415 V’ye kadar tek yönlü veya enversör kontaktörler

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle Ürün Seçiciyi Başlat
TeSys D

TeSys D

9 Amper’den 75 kW / 150 Amper’e kadar motorlar için tasarlanmış kontaktör ailesi. 75 kW/400 V ve 250 A/AC1’e kadar tek yönlü veya enversör kontaktörler

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle Ürün Seçiciyi Başlat
TeSys F

TeSys F

115 Amper’den 670 kW / 1000 Amper’e kadar büyük motorlar için tasarlanmış kontaktör ailesi. 450 kW/400 V ve 1600 A/AC1’e kadar kontaktörler

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle Ürün Seçiciyi Başlat
TeSys B

TeSys B

900 kW / 2750 Amper’e kadar ağır iş uygulamaları için yüksek performanslı bar kontaktörler. 2750 A’ya kadar bara tipi kontaktörler

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle
TeSys SK & SK GC Mini Kontaktörler

TeSys SK & SK GC Mini Kontaktörler

5A’den 12A’e kadar mini kontaktörler. 27-45mm mini boyutu ile farklı alanlarındaki uygulama ihtiyaçlarına cevap veren mini kontaktör serisi

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle
Modüler ve Mini Kontaktörler

TeSys GC, GY, GF

16 ile 100 A arasında modüler kontaktörler. TeSys GC,GY,GF serisi 16 A'dan 100 A'ya kadar endüstrinin farklı alanlarındaki uyguluama ihtiyaçlarına cevap veren kontaktör ve röle serisidir.

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle

Muhafazalı Motor Yolvericiler

TeSys LE

TeSys LE

Kutu Yolvericiler ve Eküpmanları. 132 kW/400 V’ye kadar kapalı yol vericiler ve ekipmanları

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle
TeSys LG, LJ

TeSys LG, LJ

9kW/400V'a kadar güvenlik uygulamaları için panolu doğrudan yolvericiler. -

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle

Motor Koruma Şalterleri & Motor Devre Kesicileri

TeSys GV2

TeSys GV2

15 kW'a kadar manyetik ve termik manyetik motor devre kesicileri. TeSys GV2 motor devre kesicileri, manuel izolasyon, motor kontrolü, kısa devre koruması ve termik koruma sağlar.45 mm standart derinliğe sahiptir.

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle Ürün Seçiciyi Başlat
TeSys GV3

TeSys GV3

30kW'a kadar Motor Koruma Şalterleri. 30 kW’ye kadar termik manyetik ve manyetik koruma şalterleri

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle Ürün Seçiciyi Başlat
TeSys GV4

TeSys GV4

115A/ 55 kW’a kadar kompakt, dayanıklı ve yenilikçi manyetik ve termik-manyetik motor koruma şalterleri. ‘Dijital’ dönüşüm: Mobil teknoloji motor koruma şalteri ile buluştu! NFC teknolojisi sayesinde motor koruma şalterinize akıllı telefonunuz ile bağlanın.

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle
TeSys GV5 & GV6

TeSys GV5 & GV6

150A’den 500A’e kadar geliştirilmiş elektronik korumalı, güvenilir ve dayanıklı motor koruma şalterleri. TeSys GV5 & GV6 serisi motor koruma şalterleri motorları aşırı yük, kısa devre, faz uyuşmazlığı ve faz kaybından korumak için tasarlanmıştır.

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle Ürün Seçiciyi Başlat
Tesys GB2

Tesys GB2

Kumanda devreleri için kesiciler. Endüstriyel ekipman kontrolü devrelerinin korunması için 0,5 ile 20 A arasında termik-manyetik devre kesiciler

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle

Termik aşırı yük rölesi

TeSys LRD

TeSys LRD

D Serisi Kontaktörler için Termik Aşırı Yük Röleleri. 0,1’den 150 A'ya ve 0,06'dan 75 kW'a manuel veya otomatik resetleme termik aşırı yük rölesi

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle Ürün Seçiciyi Başlat
TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

K Serisi Kontaktörler için Termik Aşırı Yük Röleleri. 0,11’den 16A'ya ve 0,06'dan 5,5 kW'a manuel veya otomatik resetleme termik aşırı yük rölesi

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle Ürün Seçiciyi Başlat
TeSys LR9

TeSys LR9

F Serisi Kontaktörler için Termik Aşırı Yük Röleleri. 18,5 - 315 kW arası, yerleşik alarm işlevli elektronik termik aşırı yük röleleri

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle Ürün Seçiciyi Başlat

Electronik Termik Röleleri

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektronik Aşırı Akım Termik Röleleri 0. Elektronik aşırı akım röleleri 0,3 > 38 A

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle Ürün Seçiciyi Başlat
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektronik Aşırı Akım Termik Röleleri 0. Elektronik aşırı akım röleleri 0,5 > 60 A

Şu öğenin parçası: TeSys
Ayrıntıları Görüntüle
TeSys LT3

TeSys LT3

Termistör Koruma Röleleri. Manuel veya otomatik resetleme PTC termistör koruma ünitesi

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle

Motor yönetim sistemi

Tesys T

Tesys T

Motor kontrolünü otomasyon sistemine bağlayın. -

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle
TeSys Island

TeSys Island

Digital multifonksiyonel yük yönetim sistemi. TeSys island 80 Ampere (AC3) kadar motor ve diğer yüklerin anahtarlama, koruma ve kontrolü için tasarlanmış dijital bir çözümdür.

Ürünleri Görüntüle

Doğrudan Hat Üzeri Motor Yolvericiler

TeSys LUTM

TeSys LUTM

TeSysU Kontrolörleri 450kW'a kadar. 450 kW’ye kadar Motor Yol Verme Sistemleri Tesys U

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle
TeSys GV2

TeSys GV2

Motor Koruma Şalteri. 15 kW/400 V’ye kadar kombinasyon otomatik motor yol vericileri

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle
TeSys U

TeSys U

15kW’A kadar hepsi bir arada kompakt motor yolverici. 15 kW’a kadar kontrolör tahrik ünitesi

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle Ürün Seçiciyi Başlat

Motor Sigorta Cihazları

TeSys mini-vario

TeSys mini-vario

Mini-vario Şalter. Kapalı DOL yol vericiler, emniyet anahtarı ayırıcılar, termik-manyetik motor devre kesicileri

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle
TeSys GS

TeSys GS

32 ile 1250 A arasında yük ayırıcı sigortalar. -

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle
TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1

0,5 A - 125 A arasında, 690 V'ye kadar sigorta taşıyıcıları. -

Şu öğenin parçası: TeSys
Ürünleri Görüntüle Ürün Seçiciyi Başlat
Ürünleri karşılaştır: /