Orta Gerilim Dağıtımı & Şebeke Otomasyonu
Orta Gerilim Transformatörleri
-
Kuru Tip Transformatörler
-
Yağlı Tip Transformatörler
-
Orta Güçlü Transformatörler
-
Özel Uygulamalar
-
Rectifier Transformers
25 MVA'a kadar Doğrultucu Transformatörleri
-
ATEX Transformers
25 MVA - 36 kV'a kadar ATEX Transformatörleri
-
Earthing Transformers
72.5 kV'a kadar Topraklama Transformatörleri
-
Siltrim
3.3 MVA - 36 kV'a kadar Kompakt Tip Transformatörler
-
Vegeta
3.3 MVA - 36 kV'a kadar Bitkisel Yağlı Transformatörler
-