Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)
Kesintisiz Güç Kaynağı konusunda 40 yıllık mühendislik tecrübesi ve bilgi birikimi ile Schneider Electric, 0.5 kVA’dan 1500 kVA’ya kadar çok geniş bir güç aralığındaki kesintisiz güç ihtiyaçlarınıza yönelik güvenli, güvenilir ve verimli çözümler sunar. Uzaktan yönetilebilirlikle kullanım kolaylığı sağlar.
Daha Fazla Bilgi Daha Az Bilgi-
Veri Merkezi ve Tesisler için 3 Fazlı UPSler
-
Galaxy VX
Büyük tesisler, veri merkezleri ve iş açısından kritik uygulamalar için esnek işletim modlarıyla son derece verimli, ölçeklendirilebilir trifaze güç koruması.
-
Galaxy VM
Orta büyüklükte veri merkezleri, endüstriyel ve tesis bazlı uygulamaları çalıştıran müşterilerin elektrikle ilgili, fiziksel ve izleme ortamlarını sorunsuz şekilde entegre eden yüksek verimli, kolay kurulumlu, kompakt üç fazlı güç koruma sistemi.
-
Galaxy 7000
Orta ve büyük ölçekli veri merkezleri, yapılar ve kritik görevli ortamların özel gereksinimlerini karşılamak için yüksek uyarlanabilirliğe sahip Performans 3 fazlı güç koruması
-
Galaxy 5000
Orta büyüklükte veri merkezlerinden endüstriyel ve tesis uygulamalarına kadar çok çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış en yeni 40-130kVA üç fazlı güç koruması
-
Galaxy 5500
Orta büyüklükte veri merkezlerinden endüstriyel ve tesis uygulamalarına kadar çok çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış son teknoloji ürünü üç fazlı güç koruması
-
Galaxy 3500
Endüstriyel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ayak izine sahip ve muhteşem verimlilik sağlayan kompakt 10-40kVA üç fazlı güç koruması.
-
Galaxy 300
Küçük veri merkezleri ve diğer kritik iş uygulamaları için ölçeklenebilir çalışma zamanlı kompakt 3-fazlı güç koruması.
-
Symmetra PX
Herhangi bir boyutta veri merkezi ya da yüksek yoğunluklu güç bölgeleri için yüksek performanslı, doğru boyutta, modüler, sıcak ölçeklenebilir, 3-fazlı güç koruması.
-
Easy UPS 3S
Küçük ve orta ölçekli veri merkezleri ve diğer kritik iş uygulamaları için kurulumu, kullanımı ve servisi kolay 10-40kVA, 400V trifaze UPS.
-
Smart-UPS VT
Kritik önemde uygulamalar için arıza sürelerine ve veri kaybına karşı etkin 3-fazlı güç koruması.
-
Gutor PXC
Yüksek performanslı, kompakt trifaze UPS güç koruması tamamen ağır endüstriyel uygulamalar ve zorlu ortamlar için standartlaştırılmıştır
-
Symmetra MW
Büyük veri merkezleri ve kritik görevli tesisler için endüstri lideri performansa sahip ultra enerji tasarruflu, modüler, ölçeklenebilir, üç fazlı güç koruması
-
-
Endüstriyel ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler için UPSler
-
Bilgisayar ve Çevrebirimleri için UPSler
-
Back-UPS
Elektronik aletler ve Bilgisayarlar için Kesintiler durumunda akü yedeği, elektriksel dalgalanmalarda gerilim koruması
-
Back-UPS Pro
Yüksek performanslı elektronik aletler ve bilgisayarlar için kesintiler durumunda çalışma süresi uzatılabilen akü yedeği, elektriksel dalgalanmalarda gerilim koruması
-
Easy UPS BVS Serisi
Dünyanın lider kesintisiz güç kaynağı üreticisi Schneider Electric'in BVS serisi ile işiniz de eğlenceniz de yarım kalmasın, internetiniz kesilmesin!
-
-
Ağ ve Sunucular için UPSler
-
Smart-UPS
Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, satış noktaları, router'lar, sviçler, hub'lar ve diğer network cihazları için ideal.
-
Smart-UPS On-Line
Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması
-
Symmetra
Yüksek seviyede kullanılabilir, yedekli ve ölçeklenebilir çift-çevrimli hat-üstü güç koruması
-
Smart-UPS On-Line SR1
Double conversion on-line battery backup with scaleable runtime
-
Easy UPS SRVS Serisi
Kesintisiz Güç İhtiyaçlarınız için 1-10 kVA Tek Faz Online UPS
-
-
UPS Yönetimi
-
Akü Yönetimi
Ofis içerisindeki aküler için akıllı şarj imkanını kullanabilme ve uzaktan akü yönetimi özellikleri
-
Arabirim Kabloları
APC UPS'ler ve masa üstleri, çalışma istasyonları ve sunucular arasındaki iletişimi sağlayan kablolar
-
PowerChute İşletme Sürümü (Business Edition)
Özel seri bağlantılar veya USB kullanarak 25 sunucu ve çalışma istasyonuna kadar ileri UPS yönetimi, güvenli sistem kapatma ve enerji raporlama.
-
PowerChute Kişisel Sürüm (Personal Edition)
Güç ve enerji yönetimi özelliklerine sahip kullanımı kolay, güvenli sistem kapatma yazılımı.
-
UPS Ağ Yönetim Kartları(NMC)
Doğrudan ağa bağlayarak uzaktan izleme ve UPS'in ayrı olarak kontrol edilmesi.
-
-
UPS Yedek Aküleri
-
Özel Uygulamalar
-
Global Kurulum
Farklı bölgelere kurulumu mümkün kılan akıllı ve verimli güç koruma çözümü.
-
Endüstriyel
Kontrol uygulamaları ve sert koşullu ortamlar için kanıtlanmış güç koruması.
-
Denizcilik
Gemi güvertesi ve diğer taşıma uygulamaları için güçlendirilmiş güç koruması ve yüksek kullanışlılık.
-
Telekomünikasyon
Müşterinin geniş bant, düşük güçlü kablosuz sistem ve diğer telekomünikasyon uygulamalarına uygun güvenilir ve esnek DC güç çözümleri.
-
-
Modüler Sistemler
-
Veri Merkezleri için InfraStruxure
-
Küçük ve Orta Ölçekli Veri Merkezleri
Yapılandırma, dağıtma ve işletme konularında kolaylık ve hız sağlayan, Maksimum 1 MW kapasiteli, eksiksiz, modüler, fiziksel altyapı çözümü
-
Büyük veri merkezleri
Yapılandırma, dağıtma ve işletme konularında kolaylık ve hız sağlayan, 1 MW üstü kapasiteli, eksiksiz, modüler, fiziksel altyapı çözümü
-