Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

 

Interpact INS/INV yük ayırıcı

Yük ayırıcı (40-2500A)

AG yük ayırıcılar

Interpact INS/INV yük ayırıcı
      Yük Ayırıcılar

    Interpact INS/INV yük ayırıcı

  • Özellikler

    • Gerilim anma değeri: 690 V
    • Nominal akım: 40 ila 2500 A
    • Kategoriler: AC23A/AC22A
    • 60 °C’ye kadar nominal değerin altına düşmez
    • Gerilim darbe dayanıklılığı: 8 kV
    • DIN rayı (INS160’a kadar) ve montaj plakası üzerine monte edilir
    • Pozitif kesme göstergesi (INS serisi) veya görünür izolasyon (INV serisi)
    • Aynı hacimde 3 ve 4 kutuplu versiyonlar
    • ön panelde Sınıf 2 cihaz : Standart olarak ön çalıştırma mekanizması ve isteğe bağlı olarak yan çalıştırma mekanizması (INS250’ye kadar)
    • Tek parça otomatik transfer anahtarı
    • Yardımcı kontaklar sayesinde uzaktan gösterme
    • Compact NS serisi devre kesicilerle ortak aksesuarlar
    • IEC 60947-1 ve -3, UL489 (400 A’ya kadar), VDE 660 ve 113, CNOMO uluslararası standartlarına uygunluk.


    Faydalar

    Interpact INS/INV yük ayırıcılar çok sayıdaki AG uygulamalarının tamamına göre uyarlanarak, kullanıcının tüm güvenlik ihtiyacını karşılarlar. Maksimum performans ve güvenlik sağlayacak şekilde tasarlanan bu kapsamlı ve homojen seri, Compact NS serisi ile ortak bağlantı aksesuarları ile çalışır.

    Uygulamalar

    Interpact INS/INV ayırıcı anahtarlar, ticari ve endüstriyel sektörlerdeki elektrik dağıtım devrelerinin kontrolünü ve ayırma işlemlerini gerçekleştirirler:

    • Kaynak kuplajı
    • Yerel ayırma panosu
    • Son dağıtım panosu
    • Otomasyon panosu
    • Acil durum durdurma anahtarı