Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

 

Canalis KXA, KXB, KXG

Mobil Dağıtım

Mobil dağıtım

Canalis KXA, KXB, KXG
  • Özellikler

    Mobil yüklere elektrik dağıtımı için tasarlanmıştır
    • Canalis KXA: Plastik muhafaza içinde iletken, mobil tape-off türevi
    • Canalis KXB: Alüminyum muhafaza içinde iletken, mobil tape-off türevi
    • Canalis KXG: Kablo taşıyıcılı çelik monteli ray

    Genel özellikler:
    • Aktif iletken sayısı: 3 veya 4
    • Nominal termal akım: 50-160A
    • Nominal yalıtım gerilimi: 500 V
    • Koruma derecesi : IP 237
    Mekanik özellikler:
    • Maksimum dönüştürme hızı:
    - düz çalışma: 200m/mn
    - kavisli çalışma: 60m/mn
    • İzin verilen maksimum yük: taşıyıcı başına 4 daN


    Faydalar

    Canalis KXA’nın yalıtkan muhafazası, boşluk mesafeleri ve iyi boyutlandırılmış kaçak yolu mesafeleri, hem iç hem de dış mekanlarda kurulabileceği anlamına gelir.

    Uygulamalar

    • Seyyar vinçler,
    • Hangar kapıları,
    • Taşıyıcı kayışlar,
    • Manuel olarak hareket ettirilen mobil veya taşınabilir araçlar,