Turkey
Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

 

Siltrim

3.3 MVA - 36 kV'a kadar Kompakt Tip Transformatörler

Musterilerin karmasik mekanik ve elektrikli ortamlarina ozel tasarlanmis ultra-kompakt ekipman

Siltrim
  • Özellikler

    • 50 kVA'dan 3,3 MVA'ya kadar nominal guc
    • 36 kV'ye kadar nominal yalitim duzeyi
    • Nominal frekans 50 veya 60 Hz 
    • Yuksek yanma noktasi yalitim sivisi (K sinifi - Sentetik veya dogal ester)
    • Ultra kompakt tasarim (genislik 770 mm ile sinirlanmistir)
    • Dusuk isi dagilimi
    • Patlama riskini onlemek icin guvenlik cihazi ile donatilmistir
    • Ek direnc icin opsiyonel titresim onleme tamponlari


    Faydalar

    Ekstra isi olmadan ekstra guc icin

    • Uzun kullanim omru
    • Dar alanlarda kurulum
    • Yangina ve patlamaya dayanikli
    • Dusuk isi dagilimi
    • Yuksek harmonik ortamlar ve asiri yuk kosullari icin tasarlanmistir
    • Neredeyse hic bakim gerektirmez, geri donusturulebilirdir

    Uygulamalar

    • Yenilenebilir Enerjiler: Ruzgar kara ve deniz
    • Tasima: Tren yollari, Metro, Tramvay…
    • Tum Sektorler: Boyut sinirlamalari ile