Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

 

Acti9 iPRC, iPRI

Zayıf akım sistemleri için parafudr

Dijital ağlar üzerinde tam koruma sağlar, gerilim darbesi koruma cihazlarimiz seri bir şekilde herhangi AC veya DC zayıf akım hattına uygulanabilir. XDSL ile tamamen uyumludur.

Acti9 iPRC, iPRI
  • Özellikler


    Kolay
    kurulumu olan gerilim darbe koruyu cihazlarimiz birden cok dijital aglarda
    calisabilmesi icin tasarlanmistir. Elektrik dagitim panolarini yildirimlardan
    korumak icin cok onemlidir.

    Acti 9 iPRC

    Seri baglantili telefon hatti d1'e analog ve dijital koruma saglar.

    XDSL ile tamamen uyumludur.(ADSL dahildir)

    Imax. 18 kA.

    Uc max. = 185 V DC ve 130 V AC, ile Imax. 450 mA.

    Acti 9 iPRI 48 V

    Tamamen esnek yapisiyla herhangi bir DC veya AC zayıf akim hatti uzerinde
    kullanilabilir. Ornegin; tedarik kablosu,analog sinyaller, sensorlerin
    ikili(binary) halleri, dijital bilgi ve daha fazlasi.

    4 adet kablonun guvenligini ortak ve bagimsiz 0 ya da 2 V kablorlarla
    saglar.

    Uc max. = 53 V DC ve 130 V AC, ile Imax. 300 mA.