Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

NetShelter Switched Rack PDUs

Anahtarlamalı Kabin PDU'lar güç geri kazanımı, gecikmeli güç dizileri ve çıkış güç yönetimi için gelişmiş yük izleme ile birlikte uzaktan açıp kapatılabilen anahtarlama kontrolü sağlar.

Şu öğenin parçası: NetShelter

Raf IT ekipmanınızın kontrolünü veren

APC Brand ürün görseli Schneider Electric
NetShelter Switched Rack PDUs
  • Özellikler

    APC Anahtarlamalı Kabin Güç Dağıtım Üniteleri (PDU'lar) gelişmiş, kullanıcı tarafından ayarlanabilir bir güç kontrolü ve aktif izleme sağlar. Uzaktan çıkış seviyesi kontrolleri, ekipmanları yeniden yüklemek ve çıkışların yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla güç dönüşümü için güç açma/kapama işlevselliğine olanak sağlar. Sıralı güç gecikmeleri, devreye aşırı yüklenme olmasını önlemek için kullanıcının ekipmanın açılıp kapatılma sırasına karar vermesini sağlar. Şu anki ölçüm, bağlı yüklerin gerçek zamanlı olarak uzaktan izlenmesini sağlar ve kullanıcı tarafından ayarlanan alarmlar potansiyel devre aşırı yüklenme durumlarıyla ilgili uyarılarda bulunur. Kullanıcılar InfraStruxure Central, Operations, Capacity ve Energy Efficiency kullanan APC Merkezi Yönetim Platformları ile tamamlanan güvenli Web, SNMP, Command Line Arayüzü veya Telnet Arayüzleri ile Anahtarlamalı Kabin PDU'larına erişebilir ve bunları yapılandırabilir. Yeni AP8000 serisi Anahtarlamalı Kabin PDU'larında etkin güç izleme, sıcaklık/nem sensör portu ve kilitli IEC yuvaları bulunmaktadır.

    Faydalar

    Uyarlanabilirlik
    • Çeşitli giriş ve çıkış bağlantıları - Ürün ailesi 120V, 208V veya 230V gücü birden çok prize dağıtmak için bir dizi giriş ve çıkış bağlantısı içerir. Bir dizi giriş ve çıkışın olması kullanıcıların değişen güç gereksinimlerine adapte olmalarını sağlar. APC, tek bir dallı makara kullanarak 14,4kW’ya kadar çıkan birimler sunar.
    • Kabine monte edilebilir - Yatay, dikey ve aletsiz montaj seçenekleri sunar. Gücü en çok ihtiyaç duyulan yere verir - raflara donanımın yanına.
    • Tek giriş güç kaynağı - Tek bir dal makarasının birden çok donanıma gelen besleme gücü rafa monte donanımı rahatça besler. Tek dallı makara ve standart bağlantılar kullanmak suretiyle kurulum esnasında zamandan ve paradan tasarruf edin.
    Yönetilebilirlik
    • StruxureWare Data Center Expert ile entegre olur - Gerçek zamanlı cihaz denetleme ve anında olay bildirimini sağlayan ölçeklenebilir yönetim ve denetleme platformu.
    • Ağ Yönetim Becerileri - Web, SNMP ve Telnet yolu ile standarda dayalı yönetim sunan tam donanımlı ağ yönetim ara yüzleri. Zaman kazanmak amacıyla kullanıcıların ünitelere uzaktan erişimine, ünitelerin yapılandırılmasına ve yönetimine imkan tanır. Bu özelliğin yanında ilerideki ürün iyileştirmeleri için aygıt yazılımlarının ağ yüklemesi ile hızlı ve kolay bir şekilde güncellenmesi imkanı da bulunmaktadır.
    • Uzaktan Ayrı Ayrı Çıkış Kontrolü - Prizleri uzaktan idare eder böylece kullanıcılar kullanımda olmayan prizleri kapatabilir (aşırı yüklenmeyi önler) veya kilitlenmiş donanıma elektrik verir (pahalıya mal olan çalışmama durumlarını en aza indirir ve donanıma gitmek için gerekecek yol süresini ortadan kaldırır).
    • Alarm Eşikleri - Aşırı yüklenmiş devreleri önlemek için alarm eşikleri tanımlayın. Ağ ve görsel alarmlar kullanıcı olası sorunlar hakkında bilgilendirir. (Not: Sadece akım izleme becerisi olan birimlerde mevcuttur. Olup olmadığını öğrenmek için lütfen SKU özelliklerine bakınız)
    • Çok katmanlı kullanıcı erişimi - Kullanıcı adı ve şifre ile dört erişim seviyesine - Yönetici, Cihaz Kullanıcısı, Salt Okunur Kullanıcı ve Sadece Ağ Kullanıcısı - kadar destekler.
    • Yük Akımı İzleme Ekranı - Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişi birim üzerindeki dijital ekran ile gösterilir. Yerel dijital ekran, akım çekişi şeridin azami amper çekme değerine yaklaştığında görsel uyarıda bulunarak kurulumu yapanların aşırı yüklenmiş devreleri önlemesinde yardımcı olur. (Sadece belirtilmiş SKU’larda mevcuttur)
    • Ağ portu paylaşma - Giriş ve Çıkış portlarını kullanarak dört adet kabin PDU'nun bağlanmasını sağlar; tek bir ağ bağlantısı gerektirir.
    • Güncellenebilir Flaş - Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released.
    • Power Delays - Kullanıcıların her bir priz için güç verme veya kesme sıralamasını yapılandırabilmesini sağlar. Bu şekilde başlangıç esnasında oluşan ve aşırı yüklenmiş devrelere ve düşük yüklere neden olabilecek güç yığılmalarını önlemeye yardımcı olur. Sıraya sokma ayrıca kullanıcıların ilk önce hangi donanımın açılacağını önceden belirlemesine böylece buna bağlı diğer donanımın düzgün çalışmasına olanak tanır.
    marketing features
    • Yük Akımı İzleme Ekranı - Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişi birim üzerindeki dijital ekran ile gösterilir. Yerel dijital ekran, akım çekişi şeridin azami amper çekme değerine yaklaştığında görsel uyarıda bulunarak kurulumu yapanların aşırı yüklenmiş devreleri önlemesinde yardımcı olur.
    • Alarm Eşikleri - Aşırı yüklenmiş devreleri önlemek için alarm eşikleri tanımlayın. Ağ ve görsel alarmlar kullanıcı olası sorunlar hakkında bilgilendirir.
    • Uzaktan Yönetim Kapasiteleri - Web, SNMP ve Telnet üzerinden standartları esas alan bir yönetim sağlayan tüm özelliklere sahip ağ yönetim ara yüzleri. Kullanıcıların zamandan tasarruf etmesi için uzak yerlerden birimlere erişmesi, yapılandırması ve yönetmesine olanak tanır. Kurulu birimlere gelecekteki ürün yenilikleri için ağdan yükleme yapmak suretiyle ürün bilgilerini hızla ve kolayca güncelleme becerisi de bu özellikle ilişkilendirilmiştir.

EcoStruxure™ Çözümleri

Yeni bir enerji dünyası için güç ve otomasyonu her seviyede inovasyonla baştan tanımlıyoruz.

Destek

İhtiyacınız olan teknik desteğe hemen erişin.