Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Preventa XU

Işık Bariyerleri

Şu öğenin parçası: Harmony

Işık bariyerleri

Preventa XU
  • Özellikler

    Tip 4 Işık bariyerleri
    Parmak (14 mm) ve el koruma (30 mm) için XUSLB Işık bariyerleri

    • Boyutlar: 38 x 50 mm.
    • Koruma mesafeleri: 0,3 - 7 m (parmak) ve 0,3 - 20 m (el).
    • Korunan yükseklikler: 280 - 1360 mm (parmak) ve 280 - 2120 mm (el).

    Parmak (14 mm) ve el koruma (30 mm) için parçalı XUSLD Işık bariyerleri

    • Boyutlar: 38 x 50 mm.
    • Koruma mesafeleri: 0,3 - 7 m (parmak) ve 0,3 - 20 m (el).
    • Segmentlerle korunan yükseklikler: 280 - 2560 mm (parmak) ve 280 - 5120 mm (el).

    Gövde koruma için XUSLP Işık bariyerleri

    • Boyutlar: 52 x 55 mm.
    • Koruma  mesafesi: 0,8 - 70 m (pasif alıcıyla 0,8 - 8 m)
    • Korunan yükseklikler: 300, 400, 500 ve 600 mm (çoklu ışın).


    Tip 2 güvenlik Işık bariyerleri

    El tespitleri için XUSLN Işık bariyerleri

    • Boyutlar: 31 x 32 mm.
    • Koruma mesafesi: 0,3 - 15 m.
    • Korunan yükseklikler: 150 - 1500 mm.

    Gövde koruma için XU2S + XPSCM Işık bariyerleri

    • 1 - 4 detektör, 18 mm çap.
    • Koruma mesafesi: 8 m.
    • 1200 mm’e kadar korunan yükseklikler.


    Faydalar

    Tehlikeyi durdurun

    Seçimi gereksinimlerinize ve ortama göre basitleştirmek için optimize edilmiş Işık bariyerleri serisi.
    Basitliği kanıtlanmış çok dilli terminal sayesinde, Işık bariyerleri ayarlamak veya bakımını gerçekleştirmek için net bilgiler elde edersiniz. Işık bariyerleri üzerinde +%30 bakım ve ayarlama süresi
    Tek başlarına veya güvenlik modülleriyle, kontrolörlerle veya PLC’lerle birlikte kullanılırlar ve SIL 3/tip 4’e kadar bir güvenlik düzeyi sağlarlar.

    Uygulamalar

    • Operatörlerin ve makinelerin güvenliğini sağlamak üzere bölge koruması gerektiren tüm tehlikeli makineler için.

    Galeri

    • XUSLB, XUSLD
    • XU2S + XPSCM
    • XUSLP, XUSLN

EcoStruxure™ Çözümleri

Yeni bir enerji dünyası için güç ve otomasyonu her seviyede inovasyonla baştan tanımlıyoruz.

Destek

İhtiyacınız olan teknik desteğe hemen erişin.