Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Galaxy 5500

Orta büyüklükte veri merkezlerinden endüstriyel ve tesis uygulamalarına kadar çok çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış son teknoloji ürünü üç fazlı güç koruması

Şu öğenin parçası: Galaxy

Güvenilirliğin esneklik ile buluşması

Galaxy 5500
  • Özellikler

    MGE Galaxy 5500 performansı ve güvenilirliği yükselten en gelişkin dizayna sahip UPS sistemidir ve APC müşterilerinin büyük beğenisini toplamıştır. Çevrimiçi teknoloji en zorlu ortamlarda bile tüm güç çalkantılarına karşı sisteminizi tam olarak tecrit eder ve korur. Çift dönüştürme ve ECO modunun yüksek verimi değerli enerji maliyetlerinden tasarruf sağlar ve geniş kapsamdaki seçenekler MGE Galaxy 5500'den tüm uygulamalarda yüksek verim elde etmenizi sağlar. Çıkış elektrik performansları günümüz yük gereksinimleriyle tam olarak uyumludur, bu gereksinimler arasında giriş harmonik yönetimiyle jeneratör dostu bir kurulum ve geniş yelpazedeki entegre seçenekler ve yardımcı ekipmanlar sayesinde esnek konfigürasyonlar bulunmaktadır. Tamamen önden erişim sayesinde yerden tasarruf eder, kullanıcı dostu ve farklı dil seçeneklerine sahip ekranı kullanır ve standart olarak gelen ağ tabanlı güç yönetim kartını içeren SNMP'den yararlanabilirsiniz. Tüm bu özellikler MGE Galaxy 5500'i kendi sınıfında montajı, yönetimi ve bakımı en kolay UPS'lerden biri haline getiriyor.

    Faydalar

    Kullanılabilirlik
    • Paralel-kapasite kablosu - Aynı anda birden fazla kesintisiz güç kaynağı kullanarak toplam güç kapasitesini artırır.
    • Frekans ve voltaj düzenleme - Zayıf frekans ve gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
    • Çift ana şebeke girişi - UPS’nin iki ayrı güç kaynağına bağlanmasını sağlayarak hazırda bulunma oranını artırır.
    • Gelişmiş elektriksel özellikler - Mükemmel güç şartlandırma, IGBT düzeltici ile çok düşük harmonik bozulma, giriş güç faktörü düzeltme ve yüksek verimlilik
    • Jeneratör uyumlu - Jeneratör gücü kullanıldığında korunan ekipmana temiz ve kesintisiz güç sağlar.
    • Paralel-yedek kablo - Sistemin yedekleme kapasitesini artırmak için bağlı ekipmanları birden çok kesintisiz güç kaynağı ile besler
    Kullanışlılık
    • Ön-erişim servisi - Alan gereksinimlerini en aza indirirken kurulumu ve UPS bakımını kolaylaştırır.
    • Teknik destek - Deneyimli teknik destek mühendislerimiz, ihtiyacınız olan yardımı zamanında bulmanın rahatlığını sağlayacak şekilde sorularınızı cevaplamak için hazırdır.
    • Çoklu hizmet seviyeleri - Kurulum paketleri veya bağımsız servis bileşenleriyle kurulum servislerimiz, APC'nin sizin için yapmasını istediğinizi seçebilmenizi sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.
    Sürdürülebilirlik
    • UPS için EU CoC - ABV'de satılan UPS'lerin son derece verimli olduğunun garantisidir
    Toplam Mülkiyet Maliyeti
    • Geniş giriş voltajı aralığı - Akü ömründen tasarruf etmek için zorlu elektrik ortamlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
    • Tahmini hata bildirimi. - Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
    • Besleme(Giriş) - Daha küçük boyutlu jeneratörlerin ve kabloların kullanımıyla kurulum maliyetlerini en aza indirir.
    • ECO Modu - Korumadan ödün vermeden yüksek işletme verimiyle iyi güç koşullarında kullanılmamış elektrik parçalarını atlayan işletme modu
    Uyarlanabilirlik
    • Esnek Tasarım - Her işletme ortamına uygun şekilde farklı konfigürasyonlarda mevcuttur
    Yönetilebilirlik
    • LCD grafik görüntüleme - Akü Şarj Durumunu, tahmini çalışma süresini, elektriksel değerleri(gerilim,frekans,yük durumunu) , enerji tasarruf modunun etkin olup olmadığını gösterir
    • StruxureWare Data Center Expert ile entegre olur - Gerçek zamanlı cihaz denetleme ve anında olay bildirimini sağlayan ölçeklenebilir yönetim ve denetleme platformu.
    • Ağ yönetim özelliği - Web, SNMP ve Telnet yolu ile standarda dayalı yönetim sunan tam donanımlı ağ yönetim ara yüzleri.
    • LED Göstergeler - Ünitenin durumunun ve şebeke güç koşullarının kolay bir şekilde okunmasını sağlar.

EcoStruxure™ Çözümleri

Yeni bir enerji dünyası için güç ve otomasyonu her seviyede inovasyonla baştan tanımlıyoruz.

Destek

İhtiyacınız olan teknik desteğe hemen erişin.