Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

TeSys GV4 Motor Koruma Şalteri

115A / 55 kW’a kadar kompakt, dayanıklı ve yenilikçi manyetik ve termik-manyetik motor koruma şalterleri

Şu öğenin parçası: TeSys

Mobil teknoloji motor koruma şalteri ile buluştu! NFC teknolojisi sayesinde motor koruma şalterinize akıllı telefonunuz ile bağlanın.

TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle
  • Özellikler

    En zorlu koşullarda güvenilir performans gösteren GV4 ailesi gelişmiş elektronik koruma, sınıf 10/20 ayarı, hata ayırma modülü ve ön-alarm fonksiyonları ile tam motor koruma sağlar.
    TeSys GV4’ün 3 farklı versiyonu mevcuttur:
    • GV4 L: manyetik kısa devre koruması,
    • GV4 P: manyetik kısa devre ve aşırı yük koruması, Sınıf 10/20 ayarı,
    • GV4 PEM: manyetik kısa devre ve aşırı yük korumasının dijital sistemlerle kombinasyonu, SDx alarm/hata ayırma modülü ile açma nedenini hızlıca belirleyin, NFC ile sahada kolay bağlantı sağlayın
    Özellikler:
    • Tek bir gövdede 0,25den 55 kW'a (415V AC) kadar motor koruma
    • 3 farklı kesme kapasitesi (25, 50 ve 100 kA / 415VAC IEC) (15, 35, 65 kA /  480V UL)
    • Patentli EverLink bağlantı teknolojisi ile kesintisiz, güvenilir ve uzun ömürlü güç bağlantısı
    • Ergonomik döner kurma kolları sayesinde çabuk ve kolay kurulum: direkt, yan ve uzatılmış döner kurma kolu seçenekleri mevcuttur.
    • NFC teknolojisi ile motor koruma şalterini akıllı telefona bağlayarak gelişmiş koruma ayarlarını okuma ve yazma (Sıkışma, Uzun başlatma, Topraklama Hatası vs)


    Faydalar

    TeSys GV4, boyutunun en verimli ve güvenilir çözümlerinden biridir. Ayarlanabilir gelişmiş koruma ve ön alarm modülü sayesinde daha iyi proses kontrolü sağlar ve açma önleme fonksiyonu ile hata öncesi sinyal verir.
    Zamandan tasaruuf edin!
    • Tüm uygulamalar için tanımlanması, kurulması ve kullanılması kolay
    • Ticari referansları azaltmak için ikili sınıf ayarı
    • Sahada bakımı kolaylaştırmak için akıllı telefon erişimi
    • TeSys GV4 NFC App ile kullanıcı dostu ve gelişmiş ayarlar

    Verimliliğinizi arttırın!

    • Kompakt, az yer kaplayan dizayn
    • Din rayına kolay montaj
    • EcoStruxure mimarisine entegre

    Güvenliliği arttırın!

    • Mühendsilikte 90 yılı aşan tecrübe
    • EverLink teknolojisi ile kalıcı ve sorunsuz bağlantı
    • Roto aktif kesme teknolojisi ile kısa devrelerin etkilerini azaltma

    Uygulamalar

    Kompakt, yenilikçi ve yüksek performanslı GV4 ailesi endüstrinin farklı alanlarında en zorlu koşullarda sürekli motor çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

    • Petrol&gaz tesisleri
    • Su ve atık su tesisleri
    • Minarel & metal işleme tesisleri
    • Elektrik ve enerji sektörleri

    Galeri