EcoStruxure™ Automation Expert
EcoStruxure çözümünün bir parçası
Açık, yazılım tanımlı otomasyon
EcoStruxure™ Automation ExpertTesis otomasyon yazılımımız; ayrık, karma ve sürekli endüstriyel proseslerdeki dijital kontrol sistemleri için tasarlanmıştır. Esneklik, verimlilik ve ölçeklenebilirliğinizi artırmak için tasarlanmış tamamen entegre bir otomasyon çözümü.
Faydalar
Otomasyonda açık, yeni olanaklarEcoStruxure Automation Expert, endüstriyel kuruluşlar için oyunu değiştiriyor ve ekipmanlarınızı geçmişin kapalı, tescilli sistemlerinden kurtarıyor.
Daha iyi üretkenlik
Modüler, yeniden kullanılabilir otomasyon sistemleriyle mühendislik süresini kısaltın, devreye almayı hızlandırın ve üretkenliği optimize edin.
Daha iyi üretkenlikVeriye dayalı kararlar
Gerçek zamanlı içgörüler, dijital ikiz doğrulama ve tüm operasyonunuz boyunca daha akıllı kararlar için OT ve BT verilerini birleştirin.
Veriye dayalı kararlarGüçlendirilmiş iş gücü
Basitleştirilmiş, BT dostu araçlar yeni nesil yetenekleri çeker ve daha hızlı işe alıştırma ve daha akıllı işbirliği sağlar.
Güçlendirilmiş iş gücüDaha hızlı inovasyon
Geleceğe hazır bir çözümle inovasyonu hızlandırın, yatırımları en üst düzeye çıkarın ve güvenle gelişin.
Daha hızlı inovasyonGelişmiş mühendislik verimliliği
Etkin projeler
Sistem hatasından sonra kurtarma süresinde azalma
Özellikler
Otomasyon deneyiminizde çığır açınNeler yapabileceğini görün
Neler yapabileceğini görün
Çözümler
EcoStruxure Automation Expert lisanslarıEcoStruxure Automation Expert yazılım lisanslarını özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde seçin.
Standart | Profesyonel | |
| Action | ||
| Temel Özellikler | ||
| Topoloji Yöneticisi | ||
| İş Birliğine Dayalı Mühendislik SVN İstemcisi | ||
| Uygulama Çevrimiçi Değişiklikleri | ||
| Nesne Odaklı Mühendislik Aracı | ||
| Özel Kitaplık Oluşturma | -- | |
| Eklentiler (koltuk başına) | ||
| Toplu Mühendislik için AssetLink | -- | |
| AVEVA OMI için AssetLink | -- | İsteğe Bağlı |
| Yüksek Kullanılabilirlik Sağlayan Mühendislik | -- | İsteğe Bağlı |
Müşteri Hikayeleri
Müşterilerimizden haber alınEcoStruxure Automation Expert çözümüne güç katan ve etkisini gösteren gerçek zorluk, başarı ve dönüşüm hikayeleri.
Patrick Eickhoff
Yazılım Geliştirme Bölümü Başkanı, GEATeklifler
Uygulamalarımız ve ürünlerimizle operasyonlarınızı geliştirinEcoStruxure, sektör ne olursa olsun her seviyede tak ve çalıştır yenilik için Schneider Electric'in açık, IoT özellikli, birlikte çalışabilir mimari platformudur.
Kaynaklar
Akıllı otomasyon için uzman kaynaklarıSık Sorulan Sorular
Yazılım Tanımlı Otomasyon ve Sanal PLC'ler, endüstriyel otomasyon sistemlerine yazılım merkezli bir yaklaşıma odaklanır, ancak bazı temel farklılıklar vardır:
- Sanal PLC'ler: Standart PLC'lerin sanal uygulamaları, artık özel bir donanım platformu yerine sanal bir ortamda çalışır. Otomasyon mantığı hala ilgili sanal PLC'ye bağlıdır.
- Yazılım Tanımlı Otomasyon: Çeşitli otomasyon donanım ve yazılımlarının yönetimi de dahil olmak üzere tüm otomasyon ekosistemine dokunan daha geniş bir konsept. Geleneksel endüstriyel yazılımlarda bulunmayan IT/OT esnekliğini sunmak için IT analizlerinden yararlanır. Kontrol, belirli bir donanıma bağlı değildir ve kullanıcılar, büyüyen otomasyon ihtiyaçlarına göre gerektiğinde kontrolü yürütme esnekliğine sahiptir.
Eski bir kontrol sisteminden tesis otomasyon yazılımımıza geçiş yapmanın neden mantıklı olduğuna dair birkaç temel örnek aşağıda verilmektedir:
1. Donanım Kaynağı Esnekliği
- Özellikle COVID-19 salgını sırasında olduğu gibi tedarik sıkıntısı yaşanan zamanlarda tek bir otomasyon sistemi donanım sağlayıcısıyla uğraşmak, müşteriler için zordur. Birçok müşteri, sınırlı donanım bulunabilirliği ve endüstriyel otomasyon sistemleri için doğru donanımı seçme konusunda esneklik olmaması nedeniyle projelerinde gecikmelerle karşılaşmıştır.
- Tesis otomasyonu yazılımımız teslimat sürelerini optimize etmek için en uygun donanımı seçmenize olanak tanıyan donanımdan bağımsız bir yaklaşım sağlar. Üniversal Otomasyon ile, birçok donanım sağlayıcısı, ortak kaynak IEC 61499 çalışma süresini destekleyerek müşterilere proje gereksinimlerini en iyi karşılayan donanımı seçme esnekliği verir.
2. Kontrol Esnekliği
- Kontrol, bakım sorunları nedeniyle kullanılabilir olabilecek veya olmayabilecek özel bir PLC'ye bağlanmamalıdır. EcoStruxure Automation Expert çözümünün Yumuşak dPAC'i ile, geleneksel bir PLC ile aynı işlevsellik ve performansı, son kullanıcıya yakın çalışma esnekliğine ve donanım esnekliği için kapsayıcılı, her işletim sistemi veya teknolojide çalışan yaklaşımdan yararlanma olanağına sahip olursunuz.
- EcoStruxure tesis otomasyonu yazılımı kontrol mantığını cihazlarınız arasında taşımak için tam esneklik sağlar. Müşteri, varlık merkezli bir yaklaşım sayesinde bakım sorunu sırasında kontrolü başka bir cihaza veya ağdaki yedek parçaya taşıyabilir veya tesis kapasitesini artırabilir. Donanım yapılandırmasını değiştirirken çalışma sürecini koruma esnekliği verir.
- Kabin alanı genellikle bir tesisin donanım mimarisinin tasarlanmasında bir sınırlamadır. Aynı kutuda kontrol, HMI, geçmiş veri yönetimi ve analizler sağlayan cihazlardan yararlanarak donanım ayak izini azaltmak için Soft dPAC tabanlı Edge Kontrol Cihazlarını kullanın.
3. Proses Optimizasyonu
- Müşteriler, olay tabanlı kontrol ve BT bağlantısından yararlanarak tesis otomasyon yazılımımızla süreci gerçek anlamda optimize etme fırsatına sahip oluyorlar. Yerel API'ler ve BT protokolü desteği, Schneider Electric tarafından sağlanan veya özel olarak üretilen AI algoritmalarıyla arabirim oluşturma yeteneği sayesinde müşterilere tesis verilerine tam erişim olanağı sağlar.
4. Mühendislik Tasarrufları
- Yeniden kullanılabilirlik, EcoStruxture Automation Expert çözümünün temel bileşenlerinden biridir. Her müşterinin, tesis varlıklarını kendi kişisel kitaplığında özelleştirme olanağı vardır. Bu varlıklar, daha sonra gelecekteki projelerde yeniden kullanılabilir ve "düşük kodlu/kodsuz" mühendislik deneyimi sunar.
- AVEVA teklifi ile tam entegrasyon, pazardaki geleneksel endüstriyel kontrol seçeneklerine göre önemli mühendislik tasarrufları sağlar. Tesis otomasyonu yazılımı , HMI tuvalinin yapılandırılmasını kolaylaştıran kontrol mantığını ve AVEVA™ System Platform şablonlarını barındıran önceden tanımlanmış kitaplık öğelerini içerir. Toplu mühendislik ve tersine mühendislik Automation Expert eklentileri, geleneksel bir PID çiziminden kontrol mantığını ve HMI ekranlarınızı önemli ölçüde azaltılmış bir mühendislik çabasıyla doğrudan örneklemenize olanak tanır.
EcoStruxure Automation Expert, AVEVA System Platform (ASP), AVEVA OMI, AVEVA Historian, AVEVA Batch Manager, AVEVA Engineering, AVEVA Connect vb. dahil olmak üzere tam AVEVA portföyünü destekler ve bu portföyle sıkıca entegre edilmiştir. Bu sıkı entegrasyon, geleneksel otomasyon tekliflerine kıyasla önemli mühendislik tasarrufları sağlar.
Automation Expert, HMI tuvalinin otomatik konfigürasyonu için kontrol mantığı ve AVEVA System Platform şablonlarının yer aldığı önceden tanımlanmış kitaplık öğeleriyle varlık odaklı bir yaklaşım sunarak düzenli bir mühendislik süreci sağlar.
Tesis otomasyonu yazılımımız AVEVA tarafından kullanılan tercih edilen iletişim protokolü olan iletişim temeli olarak OPC-UA üzerine kurulmuştur. Bu, Automation Expert kitaplığı varlıklarının başka bir mühendislik işi olmadan zaten OPC-UA iletişimine yapılandırılmış olması nedeniyle yerel entegrasyonu destekler.
EcoStruxure Automation Expert tarafından sunulan Soft dPAC, sadece sanal bir kontrol cihazı değildir. Yalnızca sanallaştırma donanımı soyutlamasına değil, mantıksal denetleyici soyutlamasına da olanak tanıyan, tamamen bağımsız bir çalışma süresidir.
Bu, EcoStruxure Automation Expert ile standart kontrol cihazı tabanlı yaklaşım kullanılarak standart otomasyon tekliflerinde bulunulan standart kontrol cihazı tabanlı yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilir.
EcoStruxure Automation Expert çözümünün sunduğu Soft dPAC kullanılırken aşağıdaki sınırlamalar artık geçmişte kaldı:
- Yüksek sermaye giderleri nedeniyle uzun yükseltme döngülerine zorlayan kapalı/hizmete özel sistemler artık yok.
- BT entegrasyon desteği olmayan, özelleştirilemeyen kara kutu sistemler artık yok.
- Tesisin zaman içinde değişmesi gerektiğinde veya bir yükseltme gerektiğinde artık yüksek mühendislik maliyetleri yok.
- Daha fazla donanım kullanılabilirliği ve performans özelleştirme esnekliği.
Soft dPAC, çeşitli temel performans gereksinimlerini karşılayan tüm Linux cihazlarında çalıştırılabilir. Bu, müşterilerin kendi cihazlarında kendi özel ihtiyaçlarına göre özel yapılandırmalar oluşturmalarına veya sıfır deneyimle Linux ortamlarında önceden yüklenmiş Edge Kontrol Cihazı tekliflerini kullanmalarına olanak tanır.
Endüstri 4.0, operasyonel teknoloji dünyasında akıllı üretim ve dijital dönüşümle ilgilidir. Amaç, çok geleneksel bir üretim dünyasında üretkenliği artırmak ve çeviklik ve esneklik sağlamak için verilerden faydalanmaktır. Tesis otomasyonu yazılımımız açık, çevik ve esnek bir endüstriyel otomasyon teklifi oluşturma hedefimiz olduğundan Endüstri 4.0 ile mükemmel bir şekilde uyumludur.
- Müşterilerin değerli verileri yönetmelerine ve optimizasyon için makine öğrenimi ve yapay zeka araçlarıyla entegre etmelerine yardımcı olmak amacıyla mümkün olduğunca çok OT ve BT protokolünü desteklemesi sayesinde açıktır . Bu aynı zamanda IoT akıllı cihazlarının sıkı entegrasyonunu ve bu cihazlardan verileri yönetme becerisini de sağlar.
- Yeni bir ünite veya pompa eklemenin, sürükleyip bırakmak kadar kolay olduğu, varlık tabanlı bir metodoloji sağladığı için çeviktir . Bu, tesis kaynaklarının geleneksel OT kodlama deneyimine sahip olmadan başarılı olabileceği düşük kodlu/kodsuz bir mühendislik ortamı sağlar.
- Endüstriyel yazılım ve donanım arasındaki bağın koparılması ve müşterilerin, uygun gördükleri şekilde kontrol mantığını hareket ettirmelerine olanak verilmesi sayesinde esnektir . Bu, geleneksel OT modelini müşterilerin endüstriyel otomasyon sistemine ek olarak istedikleri zaman donanımlarını yükseltmelerine izin vererek ortadan kaldırır.
Tesis otomasyonu yazılımımız , üretim endüstrisinde gerçek zamanlı kontrolü optimize eden yeni olay tabanlı bir standart olan IEC 61499'den yararlanır. Olay tabanlı kontrol, BT sistemlerinin hızlı veri ihtiyacına uygun olarak hızlı veri erişimi ve MQTT mini-plug ve OPC-UA gibi IT protokolleriyle kolay ara yüz sağlar. Bu, makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak verimli bir veri yönetimi sağlar.
EcoStruxure Automation Expert' çözümünün Soft dPAC kapsayıcılı çalışma süresi, IT araçlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlar. Müşteriler, kapsayıcılı kontrol cihazlarını yönetmek için Kubernet, Docker, Portainer, Red Hat OpenShift vb. gibi geleneksel IT yönetim sistemlerini kullanabilirler.
Başlayın
Geleceğinize giden kapıyı hemen açınGünümüzün hızlı iş dünyasında bir adım önde olmak, değişimi benimsemek anlamına gelir. EcoStruxure Automation Expert burada devreye girer.