Altivar HVAC ATH200
Basit uygulamalar için, 0,37 ile 22 kW (0,5 ile 30 HP) arası kompakt HVAC makinelerinde kullanılan değişken hızlı sürücüler
Özellikler
Ürün kapsamı
- Güç aralığı: 0.37 - 22kW (0.5 - 30HP)
- Çalışma gerilim aralığı:
- 200 - 240 V tek faz
- 200 - 240 V 3 faz
- 380 - 500 V 3 faz
- 525 - 600 V 3 faz
- Çalışma ortam sıcaklığı: -15 - 50 °C (kayıpzı); 50 to 60 °C (güç değer kaybı ile)
- A2L sertifikalı
- Koruma derecesi: IP20
- Güvenlik fonskiyonları: IEC 61508’e göre Safe Torque Off sertifikalı, Güvenlik Bütünlük Seviyesi 3 (SIL 3) ve ISO/EN13849-1-2’ye göre performans seviyesi “e” (PL e)
- Dahili haberleşme protokolleri: Modbus seri bağlantı ve BACnet MS/TP
Motor Kontrol
- 60 saniye boyunca maksimum geçici akım: sürücü nominal akımının %110’u
- Asenkron motorlar, senkron motorlar ve sabit mıknatıslı motorları kontrol etmeye uygun
- Motor kontrol yöntemleri:
- Fan/pompa için değişken tork
- Enerji tasarrufu modu
- Sensörsüz vektör kontrol
- Standart V/F
- V/F 5 nokta
- Senkron motor
Dahili fonksiyonlar
- Yangın modu
- Çalıştırma izni
- PID kontrolör
- İlave PID
- Damper kontrolü
- Kırık kayış için düşük yük algılama
Opsiyonlar
- Haberleşme modülleri: BACnet/IP
- ATH200 yapılandırma aktarımı: grafik ekran terminali, SoMove veya Multi loader kullanarak
- Ekran: grafik ekran terminali (IP65) veya LED ekran terminali (IP54)
Faydalar
Pano optimizasyonu
ATH200, aşağıdaki optimizasyonlarla rekabet gücünü artırır
- Kompakt format, yan yana montaj ve 50°C’ye kadar derating olmadan çalışma sayesinde mekanik tasarım
- -10°C - 60°C arasında çalışma ile termal tasarım
- Dahili EMC filtresi, Safe Torque Off fonksiyonu ve motor termal koruması ile elektriksel tasarım
- Modbus, BACnet MS/TP ve BACnet/IP bağlantısı ve EcoStruxure Machine Expert-HVAC entegrasyonu sayesinde otomasyon tasarımı
Yüksek güvenilirlik
- IEC 60721-3-3 3C3 standardına uygun
- Kaplamalı baskılı devre kartı
- Geniş gerilim aralığı
- 60°C ortam sıcaklığına kadar çalışma
Enerji Verimliliği
- %70’e kadar enerji tasarrufu
- Enerji tüketimini dinamik olarak optimize eden motor kontrolü
- Yüksek verimli asenkron motorlar ve senkron motorları (sabit mıknatıslı motorlar dahil) kontrol etmeye uygun
- IEC 61800-9-2’ye göre IE2 verimlilik sınıfı
Sürdürülebilirlik
- ASI sertifikalı alüminyum
- En az %20 biyo-bazlı içeriğe sahip plastik
- %70’ten fazla geri dönüştürülmüş kartondan yapılmış ambalaj
- Tek kullanımlık plastik içermez
Uygulamalar
HVAC makineleri: Hava soğutmalı soğutucular, çatı tipi üniteler, ısı pompaları, duman tahliyesi, kazanlar
Uygulamalar
- Kondenser fanları
- Besleme fanları
- Güç egzoz fanları
- Değişken primer pompalar
- Duman tahliye fanları
- Sekonder pompalar