Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

 

Çıkışa Göre Ölçülen Kabin PDU'su

Çıkışa göre ölçüm yapan Kabin PDU'ları, her bir çıkışın gerçek zamanlı uzaktan denetimini sağlayarak IT profesyonellerine gelişmiş veri merkezi enerji yönetimi için gereken araçları sunar.

Artık Çıkışa Göre Ölçüm ile Kabin Güç Dağıtımı alanında dünya lideri!

APC Brand ürün görseli Schneider Electric
Çıkışa Göre Ölçülen Kabin PDU'su schneider.label Çıkışa göre ölçüm yapan Kabin PDU'ları, her bir çıkışın gerçek zamanlı uzaktan denetimini sağlayarak IT profesyonellerine gelişmiş veri merkezi enerji yönetimi için gereken araçları sunar.
  Geri   Kabin Güç Dağıtımı

Çıkışa Göre Ölçülen Kabin PDU'su

      • 4 products available

        • En iyi fiyat
          AP8453 ürün görseli Schneider Electric

          AP8453

          Kabin PDU 2G, Çıkış Ölçümlü, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 ve (3) C19
        • En iyi fiyat
          AP8459EU3 ürün görseli Schneider Electric

          AP8459EU3

          Kabin PDU 2G, Çıkış Ölçümlü, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 ve (3) C19
        • En iyi fiyat
          AP8459WW ürün görseli Schneider Electric

          AP8459WW

          Kabin PDU 2G, Çıkış Ölçümlü, ZeroU, 16A, 100-240V, (21) C13 ve (3) C19
        • En iyi fiyat
          AP8481 ürün görseli Schneider Electric

          AP8481

          Kabin PDU 2G, Çıkış Ölçümlü, ZeroU, 11.0kW, 230V, (21) C13 ve (3) C19