Easy9 Pro
Güvenlik ve çok yönlülük, tek bir güçlü çözümde birleşiyor.
Easy9 ProEndüstriyel tesis, Ticari binalar ve konut için tek bir çözüm serisi: Easy9 Pro’yu keşfedin.
Easy9 Pro endüstriyel tesis, konut ve ticari binalarda çok yönlü ve güvenilir koruma sunar. Sahip olduğu standartlar ile yüksek güvenirlik sunan bütçe dostu Easy9 Pro ile tanışın!
Öne Çıkanlar
Öne Çıkanlar

Yeni kataloğu keşfedin.
Easy9 Pro’yu tüm detaylarıyla tek bir dokümanda bilgi edinin.
60 saniyede Easy9 Pro
Sadece 60 saniyede Easy9 Pro’nun tüm güçlü yönlerini keşfedin.
Easy9 Pro’nun avantajlarını keşfedin.
Easy9 Pro, çok yönlü ve güvenilir performans ile elektrik altyapınız için en yüksek güvenlik standartlarına uygun tasarlanmıştır.Easy9 Pro’nun avantajlarını keşfedin
Daha güvenilir evler
TSE & IEC 60898-1 ile uyumlu olan Easy9 Pro konutlar için güvenilir çözümler sunar.
Endüstriyel Tesis ve Ticari Binalar ile uyumlu
Easy9 Pro, IEC 60947-2 standartı ile endüstriyel tesis ve ticari binalarda kullanıma uygundur.
Yardımcı ekipmanlar ile uyumluluk
Otomatik sigorta ile uyumlu çalışma
Geniş kesme kapasitesi seçenekleri
6 kA ve 10 kA anma değerleri, geniş uygulama ihtiyaçlarını karşılar.
Easy Serileri ile Tamamlayıcı Çözüm
Diğer Easy serileri ile uyumlu bir şekilde entegre olur.
Güvenirlik
Özel mandal tasarımı ve sertifikalarıyla kaliteyi güvence altına alır.
Daha güvenli kurulum
Görsel güvenlik göstergesi ile kurulum sırasında güvenliği sağlar.