Açık Tip Devre Kesici (Açık Tip Şalter)
-
Ürünler
-
Masterpact MTZ
6300A’ya kadar gömülü ileri düzey dijital teknolojiler ile donatılmış açık tip devre kesiciler
-
Masterpact NW
Devre kesiciler- (800-6300A)
-
Masterpact NT
Devre kesiciler- (630-1600A)
-
Masterpact NT/NW UL 489
Devre kesiciler-(800-5000 A)
-
Masterpact NT - NW Navy
Açık Tip Devre Kesiciler -(630 -4000A)
-
Masterpact UR
Ultra Hızlı Devre Kesiciler- 5000 -6000A)
-
EasyPact MVS
800 - 4000 A ACB, elektrik panolarında giriş şalteri olarak kullanım için idealdir
-
Micrologic
Compact NS > 630A ve Masterpact NT/NW için Kontrol Üniteleri
-
Ecoreach
Ecoreach ile elektrikli akıllı cihazlarınız en kolay şekilde yapılandırılır ve kullanıma alınır.
-