Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

04000 ürün görseli Schneider Electric

Tümünü görüntüle Prisma Plus

Prisma Plus - 04000

Dağıtım

04000 ürün görseli Schneider Electric
Tümünü görüntüle Prisma Plus
Prisma Plus - 04000
Dağıtım

LINERGY FM 4P DAĞITIM BLOĞU 80A 24 MODÜL 36 DELİK HIZLI BAĞLANTI

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri
    Linergy
    ürün adı
    Linergy FM
    IP koruma derecesi
    IP20
    ürün ya da bileşen tipi
    Device feeder
    ürün uyumluluğu
    Spacial panoları
    Tamamlayıcı
    montaj desteği
    Düz devre kartı
    Slotlu devre kartı
    DIN rayı
    montaj modu
    Takılabilir
    Vidalarla
    kurulu cihaz
    Modüler cihaz
    kutup açıklaması
    3P + N
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    440 V AC
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV
    [Ie] nominal çalışma akımı
    80 A
    [Ipk] nominal tepe dayanım akımı
    12 kA
    I²t, aktivasyonda
    2400000 A².s
    bağlantılar - terminaller
    Besleme : tünel tipi terminal 25 mm² (esnek)
    Besleme : tünel tipi terminal 35 mm² (sert)
    Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 18 x 4...6 mm²
    Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 18 x 4...6 mm²
    toplam 18 mm'lik modül sayısı
    24
    ürün ağırlığı
    0,902 kg
    renk
    Antrasit gri RAL 7016
    Ortam
    standartlar
    IEC 61439-1 Prisma'nın içinde
    IEC 61439-2 Prisma'nın içinde
    IEC 60947-7-1
    ürün sertifikaları
    ASEFA
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    RoHS
    REACh
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Sürüm 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Sürüm 4.1)
    Tarih 05.10.2018
    Boyut 85.6 MB
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Sürüm 3.0)
    Tarih 28.06.2018
    Boyut 9.3 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Sürüm 00)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.